Aplicações Típicas:
• Monitoramento de Poços
• Slug Tests
• Controle de Bombas
• Monitoramento de lençóis freáticos
• Remdiação de solo
• Pesquisa oceanográfica
• Estações elevatórias
• Controle de Nível
• Monitoramento de água de superfície
Os transmissores de nível submersíveis da série PX633 são projetados para lidar com as condições mais severas de medição de nível.
Esses sensores utilizam uma avançada tecnologia de microprocessamento com compensação de temperatura e linearização de erro, garantindo medições de alta precisão.
A sonda emprega envasamento completo, contramedidas de condensação do tubo de referência, um design de vedação dupla e um corpo de aço inoxidável resistente para garantir confiabilidade, desempenho e estabilidade a longo prazo.
O módulo de transmissão de sinal possui proteção contra tensão transiente para garantir sua correta operação em ambientes com alto nível de surto de tensão (a proteção contra surtos não é garantida nem coberta por garantia).
Sua vedação em formato de cone invertido aumenta a vida útil do cabo e do transdutor em condições onde o sensor enfrenta alto estresse mecânico devido às turbulências do processo.
Os transmissores de nível submersível PX633 são sua melhor escolha para satisfazer todas as aplicações de alto grau para medição de nível.
Especificações Exatidão:20°C ± 5°C (68°F ± 9°)
PX633A1: 0.01% FS NLHR
PX633A2: 0.25% FS NLHR
PX633A5: 0.50% FS NLHR Estabilidade a Longo Prazo: ±0.2% FS/ year Efeito de Temperatura Ambiente (20°C to 80°C): ±0.2% FS/10K Efeito de Tensão de Alimentação: ± 0.005% FS/V (Zero aned Span) Efeito de Carga: ± 0.05% FS/kΩ (Zero e Span) Efeito de Vibração: IEC61298-3/GB/T 18271.3; 20g (5-2000HZ, max<±3mm) <0.1% FS Tensão de Alimentação (U): 10-30 VDC Sinal de Saída: 4 to 20mA DC Resistência da Carga Ω: <(U-10)/0.021 Corrente Máxima: 20.8mA Distância de Transmissão: < 1000m Consumo de Potência: 500mW(20.8mA saída @ 24VDC) Temperatura de Operação: -10 a 70°C (14 a 158°F) Temperatura de Armazenagem: -30 a 80°C (- 22 a 176°F) Classe de Proteção: IP68 Conexão Elétrica: Cabo em PUR, Diâmetro externo (7.5±0.2)mm Material do Diafragma: 316 SS Fluido de Preenchimento: óleo de silicone Vedação do Sensor: O-ring, FMK Material da capa / Diâmetro: 316 SS/ 28mm Ambiente EMC:
GB/T 9254/CISPR22
GB/T 17626.2/IEC61000-4-2
GB/T 17626.3/IEC61000-4-3
GB/T 17626.8/IEC61000-4-8
GB/T 17626.4/IEC61000-4-4
GB/T 17626.5/IEC61000-4-5
GB/T 17626.6/IEC61000-4-6
1.Abraçadeira de Cabo para Tanque, PX633-CLAMP 2.Cabo do Transmissor 3.Transmissor de Nível 4.Contra peso, PX633-WEIGHT 5.Suporte da abraçadeira do cabo, PX633-HANGER 6.Tubo de proteção (fornecido pelo usuário)
7.Conexão Roscada, PX633-M20, Outras roscas disponíveis
Tolerância do comprimento do cabo é ± 0.5m/1.5ft
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Exemplo de Pedido: (1) PX633A2-100GI Transmissor de Nível Submersível, Exatidão 0.25% FE, 0 a 100psi (0 a 230 ft H2O) com 76 m (250’) de cabo, R$6.590,00