imagem meramente ilustrativa
Descrição
Esses transdutores em aço inoxidável reforçados são ideais para aplicações industriais, automotivas ou aeroespaciais em que apenas um lado do transdutor está exposto a meios úmidos. Esses transdutores úmido/seco proporcionam as excelentes características de desempenho dos Transdutores de Série de Silício Microusinado a um preço menor do que o dos modelos úmido/úmido. Eles podem ser utilizados em aplicações para bancadas de testes, monitoramento de filtros, de vazão de ar, ar pneumático ou de fábrica, tubos de Pitot, velocidade do ar, e outras aplicações de caráter industrial ou aeroespacial que exijam um transdutor úmido/seco bastante reforçado. O núcleo de silício de estado sólido oferecerá uma vida útil longa e confiável, bem como uma excelente estabilidade a longo prazo. Para obter sua alta exatidão e estabilidade, a Série PXM409 utiliza o mais avançado mapeamento digital do desempenho da temperatura, da pressão e da saída do sensor de silício, em conjunto com um ASIC personalizado para fornecer uma compensação térmica dinâmica em todos os parâmetros de temperatura e pressão.