Características Entradas: 4 entradas para termopares (qualquer um dos tipos a seguir), com conectores miniatura (pinos chatos), e duas entradas Pt100 de 3 fios, com conector de 3,5 mm (0,14") estéreo tripolar (veja abaixo) Intervalo de Temperatura de Entrada: Tipo J: -200 a 1200°C Tipo K: -200 a 1372°C Tipo T: -200 a 400°C Tipo R: 0 a 1768°C Tipo S: 0 a 1768°C Tipo N: 0 a 1300°C Tipo E: -200 a 1000°C RTD: -200 a 850°C Exatidão da Temperatura: Para Termopares: ±0,1% ou 0,8°C Para RTD: ±1,0% ou 1,0°C Resolução de Temperatura: 0,1° para temperaturas abaixo de 1000°C ou °F, 1° para temperaturas acima de 1000°C ou °F Display: TFT de toque resistivo, 72 mm (2.83"), 320 x 240 pixels e luz de fundo Parâmetros Configuráveis: unidades de temperatura, alarmes, processamento de sinal, data e horário, registro de dados, opções de energia, canais de gráficos Unidades de Temperatura: °F ou °C Configuração de Alarme: 12 alarmes (2 por canal) com nível ajustável, configuração individual como alto ou baixo Processamento de Sinal: média, mínimo, máximo, desvio padrão, diferença de temperatura entre 2 canais Tempo de Resposta do Display: 1 segundo Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F) Fonte de Alimentação: duas pilhas "AA", adaptador de 5 VCC (incluído) Consumo de Corrente: 250 mA durante o registro com iluminação total do display; 120 mA durante registro no modo de economia de energia Peso: 180 g (6,3 oz) sem as pilhas Dimensões: 136 mm L x 71 mm A x 32 mm P (5,35 x 2,8 x 1,25") Conectores Pt100 (RTD): utilizar conector estéreo (tripolar) de 3,5 mm (0,14"), ligado conforme segue: Intervalo de Registro de Dados: 1 a 86.400 segundos (1 dia) Capacidade Máxima do Cartão SD: cartão SD de 4 GB (incluído) Variáveis Registradas: temperatura medida, temperatura de junção fria, eventos de alarme Formato do Arquivo: .csv (pode ser importado para o Excel) Parâmetros Configuráveis: Período de amostragem, número de amostras, data e horário de início programados
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.
Manuais:
Baixar
RDXL6SD - 6 Channel Temperature Data Logger
Baixar
RDXL6SD - 6 Channel Temperature Data Logger