Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
O modelo SMLA-TC de Alarmes de Limite configurável em campo com entrada para termopar oferece amplas entradas e capacidade de ponto de ajuste flexível. Aceita seis tipos de termopares com entradas que vão desde -270 ° C (454 ° F) a 1760 ° C (3200 ° F). O SMLA-TC fornece dois alarmes de ponto de ajuste independentes (2 SPDT, 5A) e inclui bandas mortas ajustáveis de 0,25% a 50% e selecionável de 120/240 Vac.