| 

Conectores em Miniatura para Pt-100s e Termistores

Série T

Conectores para Pt-100 e Termistores | Série T

Conectores para Pt-100 e Termistores

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Mecanismo de fechamento com trinco
  • Polarizado por chave mecânica
  • Modelos com 3 e 4 pinos
  • Aplicações para RTD de três e quatro fios
  • Adequado para a maioria das aplicações de instrumentação
  • Alívio de tensão interno e de flexão externo
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os conectores em miniatura para instrumentação da série "T" da OMEGA são particularmente adequados para os sensores de 3 e 4 fios, além de outros tipos de instrumentos onde é utilizado fio de ligação de cobre. Não recomenda-se utilizar os conectores OMEGA "T" com termopares que exigem conectores cuja construção contém ligas de compensação.
A família de conectores da série "T" inclui plugues de cabo macho (TA3M ou TA4M) e fêmea (TA3F ou TA4F), além de receptáculos com painel/anteparo, macho (TB3M ou TB4M) e fêmea (TA3F ou TA4F). Há itens disponíveis nas construções de contatos de 3 e 4 pinos, conforme identificação de "3" ou "4" no número do modelo. Está disponível uma placa de acabamento, modelo TYEF02, para o receptáculo com painel fêmea.
Os plugues macho e fêmea são oferecidos em dois estilos: com alívio de flexão, que aceita um diâmetro de cabo de até 2,9 mm (0,114"), ou sem alívio de flexão, que aceita um diâmetro de cabo de até 4,4 mm (0,173") (quando fizer o pedido, adicione o sufixo "L" ao número do modelo). Se utilizados com o cabo de sensor retrátil (RSC) OMEGA, deve-se fazer o pedido do estilo "L".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.