Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Calibração de Termopar Selecione :CA por Termopar Tipo K
NN por Termopar Tipo N
(2)
Diâmetro da Sonda Selecione :116 por 1.6 mm (1/16 pol)
18 por 3.2 mm (1/8 pol)
316 por 4.5 mm (3/16 pol)
14 por 6.0mm (1/4 pol)
516 por 8.0 mm(5/16 pol)
38 por 9.6 mm (3/8 pol)
(3)
Tipo de Junção (ver nota acima para ajuda com a seleção do tipo de junção) Selecione :G por junção aterrada
U por junção isolada
E por junção exposta
(4)
Comprimento da Sonda Selecione :12 por 300 mm (12 polegadas) de comprimento
18 por 450 mm (18 polegadas) de comprimento
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.