Torque de reação De 0-25 onça-polegada a 0-250 polegada-lb De 0-0,18 N-m a 0-30 N-m
Características Saída: 2 mV/V Excitação: 10 VCC (máxima de 15V) Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω Resistência de Saída: 350 ±5 Ω Exatidão: ±0,2% FEO (linearidade, histerese e repetibilidade combinadas) Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 107°C (-65 a 225°F) Efeitos Térmicos: Zero: 0,005% FEO/°F Intervalo: 0,005% da leitura/°F Sobrecarga Segura : 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Construção: Aço inoxidável Elétrica: Cabo em PVC blindado com 4 condutores de 1,5 m (5') com câmara de compensação Classe de Proteção: IP65
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com calibração de 5 pontos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.