Entrada Configurável pelo Usuário para Termopares do Tipo J, K, T, E, R, S, B, N e C
O Software Gratuito Transforma seu Computador em um Gravador Gráfico ou Registrador de Dados Multicanal
Em Conformidade com a FCC e Certificado pela ANATEL (Todos os Modelos)
Compensação de Junção Fria e Linearização Embutidas
O Design Patenteado é Compatível com Sondas e Conectores de Tamanho Miniatura e Padrão
Um Receptor Trabalha com Vários Conectores Remotos Sem Fio
Operação com Baixo Consumo de Energia e Modo de Hibernação para Prolongar a Vida da Bateria
Cada Conector Sem Fio Transmite, em Tempo Real, a Temperatura do Termopar, a Temperatura Ambiente, a Intensidade do Sinal e a Situação da Bateria
Faz Interface com o Modelo UWTC-REC1 para Registro Multicanal de Gráficos e Dados em Computador ou Com o Modelo UWTC-REC2 (Transceptor Industrial com Uma Saída Analógica e Alarme)
Os conectores sem fio para termopares da OMEGA são autônomos, compactos, funcionam com bateria e transmitem suas leituras para um receptor a uma distância de até 120 m (400 pés). Cada unidade pode ser programada em campo para funcionar como conector de calibração do tipo J, K, T, E, R, S, B, N ou C. Quando ativado, o conector transmite leituras continuamente, em um intervalo pré-determinado, programado pelo usuário na configuração inicial. Cada unidade mede e transmite o seguinte para o host: leitura da entrada do termopar, temperatura ambiente do conector, intensidade do sinal de radiofrequência (RF) e situação da bateria. Esses dados são exibidos em tempo real na tela do computador, utilizando o software fornecido. Quando utilizado com o modelo UWTC-REC1 de receptor de host, podem ser recebidos e exibidos dados de até 48 conectores sem fio para termopar. Cada unidade inclui um software gratuito que transforma seu computador em um gravador gráfico ou um registrador de dados, de modo que as leituras podem ser salvas e posteriormente impressas ou exportadas para um arquivo de planilha. Quando utilizado com o modelo UWTC-REC2 de transceptor de host sem fio, os dados de um conector podem ser retransmitidos a partir do receptor, via conexão cabeada, como sinal analógico de tensão, corrente ou termopar para interagir com um controlador, um CLP ou uma placa de aquisição de dados.
Características (Especificações Completas Disponíveis na Internet) Entrada do UWTC: J, K, T, E, R, S, B, C ou N; selecionável via software Entrada do UWRTD: RTD de Pt de 100 Ω; curva de 0,00385 ou 0,00392; selecionável via software Faixa de Medição: J: -100 a 760°C (-148 a 1400°F) K: -100 a 1260°C (-148 a 2300°F) T: -200 a 400°C (-328 a 752°F) E: -200 a 1000°C (-328 a 1832°F) R: 260 a 1760°C (500 a 3200°F) S: 260 a 1760°C (500 a 3200°F) B: 870 a 1820°C (1598 a 3308°F) C: 0 a 2315°C (32 a 4200°F) N: -100 a 1260°C (-148 a 2300°F) Pt100, 0.00385: -200 a 850°C (-328 a 1562°F) Pt100, 0.00392: -100 a 457°C (-148 a 854°F) Exatidão: Tipos J e K: ±0,5% da leitura ou ±1,0°C (1,8°F), o que for maior Tipos T, E e N: ±0,5% da leitura ou ±2,0°C (3,6°F), o que for maior Tipos R, S, B e C: ±0,5% do fundo de escala Pt100: ±0,5°C (1,0°F) Resolução: 1°C/1°F Compensação de Junta Fria (Automática): -10 a 70°C (14 a 158°F) Conexão para Termopar: conexão fêmea universal patenteada, compatível com conectores macho tamanho padrão (série OSTW) ou miniatura (série SMPW) RTD: tomada série "T", tipo TA4M; inclui conector de encaixe TA4F Ambiente de Operação: -10 a 70°C (14 a 158°F)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Nota: o cabo USB para programação e o software GRATUITO para medição e registro de dados estão incluídos com os receptores e transceptores sem fio série UW compatíveis. Os modelos UWTC são fornecidos completos, com pilha de lítio "AA" de 3,6 V, suporte de montagem, termopar tipo fio de pontas soldadas, tipo K, e manual de operação. Os modelos UWRTD são fornecidos completos, com pilha de lítio "AA" de 3,6 V, suporte de montagem, conector de encaixe TA4F e manual de operação.
Manuais:
Baixar
Guia do usuário Termopar sem fio/Conector RTD
Baixar
Guia do usuário Receptor sem fio para Ethernet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.