Medidores de Fluxo Volumétrico e Mássico de GasesPara Gases...
Um elemento de fluxo laminar (EFL) dentro do medidor força o gás para dentro do fluxo ... Um sensor de pressão diferencial é utilizado para medir a queda de pressão em uma ...
https://br.omega.com/pptst/FMA1600.html - 100K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Coriolis | Medidor de Vazão Mássica | OMEGA
Coriolis da Série FMC-5000 funcionam com base no Princípio das Forças de Coriolis. ... através de um sensor independente e é utilizada para fazer compensações nas leituras. ...
https://br.omega.com/pptst/FMC-5000.html - 87K - 11/2/2025

pneumatic parallel grippers
in Excellent Part Positioning Gripper Force 116 to 160 N (26 to 36 lbs) Stroke 6.4 to ... Position sensors can easily be added to motion components to detect the end of travel ...
https://br.omega.com/pptst/RPL_SERIES.html - 92K - 11/2/2025

Transmissor de nível ultrassônico para tanques grandes
A condensação atenua o sinal acústico do sensor ultrassônico com transdutores horizontais, enfraquecendo a força de sinal e aumentando o ruído em até 50%, e substancialmente ...
https://br.omega.com/pptst/LVU700.html - 93K - 11/2/2025

High Speed, Intelligent Load Cell Interface Card with USB and...
8-Digit LED Display On Board Temperature Sensor USB 2.0 Interface-Full Speed Compatible ... measuring maximum (peak) and minimum forces on a scale/testing machine (helps to ...
https://br.omega.com/pptst/LCIC-WIM-BEN.html - 85K - 11/2/2025

Parallel Grippers, Pneumatic
to 25.4 mm (0.25" to 1.00") with a gripper force ranging from 111 to 214 N (25 to 48 lbs). ... Accessory mounting slots make it easy to add magneto sensors and inductive sensor kits are ...
https://br.omega.com/pptst/DPP_10M_14M.html - 97K - 11/2/2025
Imagem em breve
Automação Industrial Reforça Segurança no Trabalho
Por exemplo, a NR-12, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho com força de lei, ... de Proximidade Indutivos Sensor Pt-100 com conector M12 para aplicações de medição... ...
https://br.omega.com/noticias/seguranca.html - 58K - 11/2/2025

Mass Flow Controller w/RS485 Standard and Alarm Functions
one through the primary flow conduit, and the other through a capillary sensor tube. ... Provisions are made to either disable, force or store the current auto zero via digital ...
https://br.omega.com/pptst/FMA6500.html - 93K - 11/2/2025

Sensores e Transdutores
» Células de carga e sensores de força Células de carga e sensores de força ... VER TODOS OS PRODUTOS » Current Sensors Current Sensors Analog Current Sensors are ...
https://br.omega.com/section/sensores-transdutores.html - 124K - 11/2/2025

Grippers, Angular Grippers
Spring to Maintain Gripper Force if Gripper Looses Air Pressure Compact ... Position sensors can easily be added to motion components to detect the end of travel ...
https://br.omega.com/pptst/DCT-RE_SERIES.html - 94K - 11/2/2025

Células de Reação e torque giratório
TQ502A Series TQ502A Series Rotary Torque Sensor Socket Extension Connection - ... » DFG35 Series DFG35 Series DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/celulas-reacao-torque-giratorio.html - 99K - 11/2/2025

Medidores de Força Digitais Portáteis
Força Digitais Portáteis Medidores de força digitais portáteis são excelentes meios ... VER MODELOS E PREÇOS » DFG-RS3 DFG-RS3 Force or Torque Indicators with Remote Sensors ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-forca-digitais-portateis.html - 84K - 11/2/2025

Sensores de Pressão
uso em laboratório ou industrial que permitem a medição de forças pequenas ou grandes. ... PX70 Series PC Board Mountable Pressure Sensors in a Transistor Package, Low Cost, High ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-pressao.html - 79K - 11/2/2025

Atuadores lineares e de Trilho Deslizante
Atuadores lineares de trilho deslizante são opções excelentes de força e comprimento ... LDI-119 LDI-119 High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT) VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/atuadores-lineares-trilho-deslizante.html - 71K - 11/2/2025

O Que Há de Novo Produtos de Pressão, Deformação e Força...
Produtos de Pressão, Deformação e Força! DPG409 Digital Pressure Gauge DPG409 Digital ... MM Transdutores de Pressão Série MM SENSOR DE PRESSÃO MODULAR DE SILÍCIO ...
https://br.omega.com/subsection/o-que-ha-de-novo-pressao-tensao-produtos-forca.html - 88K - 11/2/2025

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício
Além disso, medem forças de fixação, carregamento de parafusos e outras cargas de ... MODELOS E PREÇOS » LC901 LC901 Bolt Sensors with Mounting Washers VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/celulas-carga-fuso-arruela-orificio.html - 91K - 11/2/2025

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
resultante da aplicação de força, e é medida pela mudança em seu comprimento. Ela pode ser de extensão ou de compressão. Um sensor de deformação mecânica é um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
são controlados por medições de grandezas físicas como força, movimento, temperatura e pressão. Um sensor é um tipo específico de transdutor que detecta uma ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Medição de Corrente Elétrica com um Sistema de Aquisição...
a corrente e a tensão mudam quando a força é transferida da fonte para a rede de carga. ... de alimentação, se o estiver usando para alimentar um transmissor ou sensor de 2 cabos. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medicao-corrente-eletrica-sistema-aquisicao-de-dados-tensao.html - 72K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... ARTIGO Faça o download do artigo sobre Células de Carga Assuntos relacionados Load Cells Force Sensors Células de Carga | Referências Técnicas Usando Células de Carga para ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025