Melhor Procedimento de Instalação
Cada instalação é única; consulte um engenheiro estrutural quando precisar de muito alta precisão, estabilidade de longo prazo, aplicações e especificações customizadas, ou quando estiver usando ambientes variados de P&D. A fim de obter resultados de pesagem precisos, tenha certeza de que está usando aplicações de carga especificadas para as células de carga. Células de carga têm uma direção de carga especificada, não aplique forças laterais nem realize movimentos de dobragem ou torção nas células de carga. A aplicação de carga inapropriada pode causar redução da vida útil das células de carga, além de distorção de resultados de medição.
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-1.gif)
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-2.gif)
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-3.gif)
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-4.gif)
O uso de um design rígido para a estrutura de suporte de células de carga em aplicações de carga de compressão é preferível a designs flexíveis para se alcançar um uniforme abaixamento de todos os suportes que também distribuem tensão, ocasionando uma superfície de contato homogênea.
Montar as células de carga em uma estrutura de suporte e uma placa de base rígida asegura uma transferência de carga homogênea da base da célula de carga para a estrutura de suporte. Esta estrutura também deve ter a capacidade de suportar as forças correspondentes à carga. A montagem de suportes pode ser necessária para a adequação à instalação de células de carga. Busque assistência do engenheiro de design para determinar o peso das possibilidades de perturbação individual. Considerações especiais para tanques de pesagem, expansões térmicas, monitoramento de níveis e movimentação horizontal para certos formatos de tanque e estruturas de suporte são necessárias para se evitar a distorção de medições. Sua estrutura de suporte de célula de carga pode precisar de limitadores para restringir o desvio lateral, e elastômeros podem também regular o calor entre o tanque e a célula de carga. Além disso, se sua célula de carga precisar de autocentragem, o engenheiro de design pode sugerir uma célula de carga pendular que guiará automaticamente a superestrutura a sua posição original.
Aplicações Específicas
Motor de Turbina a Gás/Foguete: Medições de alta precisão do fluxo volumétrico de gás através da tubulação. O rotor de turbina gira as pás do rotor através de fluxo de gás para dentro do medidor, medindo a velocidade do gás. As pás do rotor passam por uma bobina, gerando um pulso elétrico. O pulso equivale a um volume de gás específico. O fluxo volumétrico total é medido através do número de pulsos. A expressão da taxa de fluxo é medida em pés cúbicos reais ou metros cúbicos reais (ACF/AM3, nas siglas em inglês).
Medição de Impulso de Motor: Este produto de célula de carga com uma combinação feita sob encomenda de torque e impulso de reação e de rotação é construído inteiramente com aço inoxidável para confiabilidade de longo prazo. Aplicações em ambientes industriais incluem sobrecarga segura de 150% da capacidade, e sobrecarga máxima de 300% da capacidade. Consulte a equipe de engenharia para especificações.
Pesagem de Silos: Para simplificar instalações de célula de carga, use sistemas de pesagem de tanques e silos com capacidade até 2.500 lb. Os sistemas proporcionam absorção de choques para instalações industriais e ajudam a prevenir montagem imprópria, que pode provocar danos à célula de carga. Implemente um sistema de quatro pontos completo com capacidade máxima de 4.000 lb com células de carga tipo viga de cizalhamento para trabalho pesado e um sistema de pesagem de tanque e silo.
Sistemas de Controle de Processo: A ampla gama de controladores de processo inclui controladores de temperatura, controladores de rampas e patamares, controladores de duas zonas e controladores de processo de bancada. Controladores baseados em microprocessadores vêm com variados displays, RTDs de cabo, e processam voltagem e corrente. Eles podem se conectar diretamente à rede Ethernet através de um servidor de rede integrado, um software de aquisição de dados que pode ser baixado.
Teste de Fadiga de Carga Elevada: Reduz o tempo necessário para resolução de problemas de sistemas de balanças, analisa o estado de células de carga baseadas em sensores de deformação e tensão em balanças e aplicações industriais. Células de carga de teste sem desconexão, de fácil leitura, mensagens de tela claras. Proporciona dados essenciais, como possíveis distorções de sobrecarga, fadiga de metais ou carga de impacto, e possíveis problemas elétricos de fugas a terra ou circuito de ponte.
Teste de Ponte: Usar um sistema de bloco de terminal com acessórios de teste e ponte com diferentes tecnologias de conexão reduz custos de inventário e logística. Um design de bloco de terminal modular pode se combinar com diferentes tipos de bloco de terminal ou individualmente para flexibilidade de aplicação.
Considerações antes da instalação
Tipos de instalações: Além das instalações típicas de células de carga hidráulicas, penumáticas e de sensores de deformação, os clientes da OMEGA frequentemente requerem células de carga tipo vigas de flexão, tipo viga de cisalhamento, tipo canister, tipo anel e panqueca, e instalações de célula de carga tipo botão e arruela. Outras instalações de células de carga mais avançadas para usos específicos incluem as helicoidais, de fibra ótica e piezorresistivas. Entre em contato com a Omega para tratar dos requerimentos específicos de sua instalação de célula de carga.
Orientação de Carga: Os técnicos de assistência técnica consideram que a causa mais comum de problemas de precisão em medição de carga é a montagem incorreta da célula de carga, que ocasiona imprecisão na verticalidade da carga, gerando erros quanto às forças envolvidas. As cargas têm que atuar precisamente na direção da célula de carga.
Ambiente: Campos magnéticos e elétricos podem às vezes criar uma voltagem de interferência dentro de um circuito de medição. Para garantir proteção referente a CE, coloque a célula de carga, o cabeamento de conexão e os equipamentos eletrônicos em um alojamento blindado. Não aterre o indicador, o amplificador e o transdutor mais de uma vez.
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-5.gif)
![Célula de Carga](/technical-learning/images/installing-load-cell-figure-6.gif)
Esquema Estrutural: Proteja o cabo de medição usando condutos de aço. Use cabos de medição de baixa capacidade blindados como os cabos HBM. Evite campos vindos de motores, interruptores de contato e transformadores. O uso de um design rígido para a estrutura de suporte de células de carga em aplicações de carga de compressão é preferível a designs flexíveis para se alcançar um uniforme/equilibrado abaixamento de todos os suportes que também distribuem tensão, ocasionando uma superfície de contato homogênea. Montar as células de carga em uma estrutura de suporte e uma placa de base rígida assegura uma transferência de carga homogênea da base da célula de carga para a estrutura de suporte. Esta estrutura também deve ter a capacidade de suportar as forças correspondentes à carga.
As balanças mecânicas de hoje em dia podem pesar cargas de todos os tipos, desde produtos farmacêuticos até tanques e vagões. Uniformidade dos cálculos e medições de peso requerem os melhores designs de mecanismos de balanceamento de peso projetados para sentir força e ter calibragem apropriada e manutenção. Dependendo dos sinais de saída gerados, distinguimos os designs de células de carga segundo a detecção de peso, como tensão, compressão, flexão ou cisalhamento, por exemplo. Células de carga baseadas em sensores de deformação e tensão transformam cargas atuantes em sinais elétricos. A mudança na pressão do fluido de preenchimento interno mede o peso usando equipamentos de equilíbrio de forças em células de carga hidráulicas. Níveis maiores de precisão podem ser alcançados usando-se múltiplas câmaras de amortecimento que também operam com o conceito de equilíbrio de força com engenharia de células de carga pneumáticas.