Como as Células de Carga Funcionam?
Várias células de carga podem ser preferíveis dependendo das necessidades do laboratório ou do ambiente operacional. Quando você precisa converter força em um sinal elétrico de saída mensurável, a célula de carga ou transdutor é a melhor opção. Células de carga de medição de deformação têm precisão entre 0,03% e 0,25%. Usadas para análise experimental de stress e medição elétrica da resistência à tensão, estas células de carga são usadas na maioria das aplicações industriais. Quando equilíbrios mecânicos de precisão são necessários, e onde segurança intrínseca e excelente higiene são essenciais, células de carga pneumáticas são as mais adequadas. Nos casos em que a operação ocorre em um local remoto, a célula de carga mais adequada é a hidráulica porque não é necessária uma fonte de alimentação.

A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial...
Na indústria aérea, peso é dinheiro. Cada quilo adicional requer mais combustível para deslocar...
Como usar sensores de deformação mecânica e otimizar seu desempenho ao trabalhar com materiais não homogêneos