Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

OMEGA™ Estimula Produtividade do Agronegócio

Medição e controle de processos é diferencial na produção agropecuária

Medição e controle de processos é diferencial na produção agropecuária


A medição e o controle de processos são aliados indispensáveis para a agricultura e a pecuária. Nestes setores, o uso de sensores (temperatura, peso, vazão, condutividade, pH e outros) é um diferencial valioso para competir no mercado nacional e global.

A produção agropecuária brasileira é um das três maiores do mundo (atrás de China e EUA), representa 25% do PIB e 1/3 dos empregos no país e, ainda, responde por grande parte das exportações, superávit comercial e oferta de alimentos com qualidade e quantidade aos brasileiros

No início de janeiro, por exemplo, as culturas de milho e soja iniciam a fase de colheita em algumas das principais regiões produtoras do país. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a expectativa é que a safra de grãos de 16/17 seja um recorde com 214,8 milhões de toneladas ou 15,3% mais em relação ao ano anterior.

A medição e o controle de processos são utilizados em várias fases da produção agrícola destas e outras culturas. Por exemplo, equipamentos de medição de vazão, condutividade e pH são importantes para a irrigação, sensores de temperatura auxiliam no controle das condições de desenvolvimento das plantas e células de carga apoiam carregamentos e armazenamentos, entre outros.

Já na pecuária, o país também destaca-se na produção de bovinos, aves e suínos. Até o final de 2016, o Brasil produzirá cerca de 9,5 milhões de toneladas de carne bovina, ao redor de 13 milhões de toneladas de frango e 3,5 milhões de toneladas de carne suína, com exportações para mais de 180 países de todo o mundo.

UDo mesmo modo, sensores de temperatura (seja para armazenamento como nas próprias granjas), células de carga, controladores e medidores de vazão, condutividade e pH são indispensáveis para obtenção dos melhores resultados produtivos.

Entre estes equipamentos, estão os medidores de condutividade CDH221 e 222, medidor de umidade HHMM257, Data Logger de Temperatura OM-21, o medidor de PHH-7000, Transdutores de Pressão PX709GW, Kits para Testes de Solo ITK, entre outros.







We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.