O desenvolvimento da tecnologia de sensores tem consolidado a utilização de veículos autônomos inteligentes em cada vez mais áreas da vida contemporânea.
Com sensores mais precisos, capazes e duráveis, uma ampla gama de atividades tornou-se mais eficiente e outras, antes muito arriscadas, são executadas de maneira mais segura.
Somos referência em sensores de deslocamento e proximidade, que são usados em robótica móvel, navegação de aeronaves e de veículos aquáticos e tarefas industriais e domésticas automatizadas.
No Brasil, disponibilizamos modelos de
sensores de proximidade e modelos de
sensores de deslocamento, bem como itens complementares para este tipo de aplicação. Todos podem ser encontrados clicando
aquí.
A tecnologia de sensores apresentou grande evolução nos últimos anos e, atualmente, já oferece grande variedade de produtos, qualidade e preços acessíveis. Deste modo, a introdução de inteligência nos veículos autônomos é uma realidade difundida na indústria.
Proximidade
Por exemplo, nossos sensores de proximidade da série
Cutler-Hammer® iProx utilizam um microprocessador embutido e tecnologia SmartSense™ e dessa forma podem operar de uma distância até três vezes maior do que os sensores convencionais de sua classe.
Isso permite que eles sejam montados mais longe do alvo, reduzindo o potencial de impactos e aumentando a confiabilidade de detecção. Com amplitude de detecção alargada, construção de qualidade e imunidade a ruídos muito elevados, o
iProx é a escolha ideal para aplicações de detecção indutivas mais exigentes.
Deslocamento
Já quanto aos sensores de deslocamento, a série
LD701 é linear sem contato e possui uma saída analógica proporcional à distância do alvo de amortecimento. O seu design compacto e robusto torna-a adequada para aplicações industriais, robóticas e laboratoriais.
Estes sensores utilizam tecnologia indutiva, o que significa que eles são capazes de detectar qualquer alvo de metal. A distância de detecção, no entanto, é influenciada pelo alvo de metal. Os intervalos são calibrados usando um alvo quadrado padrão. Os comprimentos laterais são os maiores do diafragma da face do sensor ou três vezes a distância de detecção.
sensores | Produtos Relacionados