R$2.040,00 DRC-4710
Descrição
Os condicionadores de sinal DRC-4710 e DRC-4720 para montagem em trilho DIN são módulos autônomos alimentados por CC projetados para entrada de ponte (célula de carga, extensômetro) ou entrada de tensão (não conectado a uma ponte, sem utilizar fonte de excitação). Eles possuem um amplificador de instrumentação de precisão, saída filtrada e fonte de excitação integrada de 10V capaz de acionar uma ponte de 350 Ω. O intervalo da entrada de 0 a 30 mV faz com que o DRC-4710 e DRC-4720 sejam compatíveis com a maioria das saídas de transdutores de pressão ou células de carga baseados em extensômetros. Há dois modelos disponíveis, um com saída de 0 a 10 VCC (DRC-4710) e outro com saída de 4 a 20 mA (DRC-4720). As conexões são por meio de blocos de terminais com parafusos de fácil acesso. Potenciômetros para ajuste de zero e span ficam do lado externo para facilitar o acesso.Manuais: