Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Medidor de Vazão Eletromagnético

Série FMG600

Medidor de Vazão Eletromagnético | Série FMG600

Medidor de Vazão Eletromagnético

imagem meramente ilustrativa

R$29.960,00 FMG606

  • Praticamente Sem Perda de Pressão
  • Sem Partes Móveis
  • Flanges ANSI 150 ou Conexão Sanitária Tri-Clover
  • Padrão RS485
  • Adequado para Tubos de Até 305 mm (12")
  • Alta Exatidão
  • 4 a 20 mA e Saídas de Frequência Padrão
  • Inclui Calibração NIST de 3 Pontos
Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série FMG600 está em ciclo de descontinuação. Veja nossos novos modelos de medidores eletromagnéticos:

FMG480: Medidor Eletromagnético flangeado com display integrado, 3-12", alimentação AC ou DC, com saídas pulso e 4-20mA
FMG490: Medidor Eletromagnético flangeado com display remoto, 3-12", alimentação AC ou DC, com saída pulso e 4-20mA (opcional)
FMG470: Medidor Eletromagnético flangeado com display integrado, 3-12", alimentação DC ou Bateria, com saída pulso e 4-20mA (opcional)

Os medidores de vazão eletromagnéticos da série FMG600 são projetados para medir líquidos condutivos. Sem partes móveis e com um revestimento interno de PTFE, estes instrumentos são capazes de atuar em aplicações que envolvam efluentes sanitários, polpa, alimentos e lamas. As saídas padrão são analógicas, de frequência e comunicação RS485. A montagem com conexão sanitária tri-clamp opcional permite utilizar medidores FMG600 em aplicações que anteriormente não eram receptivas a medidores magnéticos. Modelos disponíveis com display remoto e local.

Características
Tamanhos de Flange:
ANSI 150: 19 a 305 mm (¾ a 12")
Conexão Sanitária Tri-Clamp: 13 a 305 mm (½ a 12")
Pressão Máxima: 145 psi
Condutividade Mínima: 20 µS
Material do Eletrodo: Hastelloy C4 (padrão), tântalo (TGE opcional)
Temperatura do Ambiente: -5 a 55°C (23 a 131°F)
Revestimento do Sensor: PTFE
Carcaça dos Eletrônicos: locais ou remotos (opcional)
Temperatura Líquida: 0 a 50°C (32 a 122°F) STD, 0 a 150°C (32 a 302°F) com dispositivos eletrônicos remotos
Alarme de Tubo Vazio: disponível em 2" e tamanhos maiores (opção -EPD)
Exatidão: ±0,5% de 5 a 100% Qs, ±1% de 1 a 5% Qs
Intervalo: 0,1 a 10 m/s (0,328 a 32,81 FPS)
Saídas: ajustáveis de 0,1 a 1000 galões/pulso
Corrente: 4 a 20 mA com isolamento galvânico
Frequência: 0 a 1000 Hz com isolamento galvânico
Comunicações: RS485
Alimentação: 24 VCC, 115/230 VCA cambiável (opcional)
Consumo: 15 VA
Proteção: IP67
Temperatura de Armazenamento e Umidade: -10 a 70°C (14 a 158°F) no máximo; umidade relativa de 70%
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
FMG601-S
R$33.780,00
Disponível em: Em estoque
 
15 (½)    11    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG601-S-R
R$39.780,00
Disponível em: 6 semanas
 
15 (½)    11    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG602
R$28.380,00
Disponível em: Em estoque
 
20 (3⁄4)    52    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG602-R
R$33.175,00
Disponível em: 5 semanas
 
20 (3⁄4)    52    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG602-S
R$34.505,00
Disponível em: 6 semanas
 
20 (3⁄4)    31    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG602-S-R
R$39.385,00
Disponível em: 6 semanas
 
20 (3⁄4)    31    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG603
R$28.555,00
Disponível em: 5 semanas
 
25 (1)    79    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG603-R
R$33.350,00
Disponível em: 5 semanas
 
25 (1)    79    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG603-S
R$35.015,00
Disponível em: 6 semanas
 
25 (1)    61    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG603-S-R
R$39.945,00
Disponível em: 6 semanas
 
25 (1)    61    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG604
R$28.890,00
Disponível em: Em estoque
 
32 (1¼)    132    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG604-R
R$33.695,00
Disponível em: 5 semanas
 
32 (1¼)    132    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG604-S
R$35.960,00
Disponível em: 6 semanas
 
32 (1¼)    96    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG604-S-R
R$41.370,00
Disponível em: 6 semanas
 
32 (1¼)    96    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG605
R$28.975,00
Disponível em: Em estoque
 
40 (1½)    198    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG605-R
R$33.780,00
Disponível em: 5 semanas
 
40 (1½)    198    Medidor magnético com flange 150 ANSI com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG605-S
R$37.680,00
Disponível em: 6 semanas
 
40 (1½)    151    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio
Quick Ship
FMG605-S-R
R$42.735,00
Disponível em: 6 semanas
 
40 (1½)    151    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox com detecção de tubo vazio e display remoto
Quick Ship
FMG606
R$29.960,00
Disponível em: 5 semanas
 
50 (2)    317    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG606-R
R$34.765,00
Disponível em: 5 semanas
 
50 (2)    317    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG606-S
R$39.385,00
Disponível em: 6 semanas
 
50 (2)    281    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox
Quick Ship
FMG606-S-R
R$44.665,00
Disponível em: 6 semanas
 
50 (2)    281    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox e display remoto
Quick Ship
FMG607
R$31.000,00
Disponível em: 5 semanas
 
65 (2½)    528    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG607-R
R$35.795,00
Disponível em: 5 semanas
 
65 (2½)    528    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG607-S
R$41.100,00
Disponível em: 6 semanas
 
65 (2½)    451    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox
Quick Ship
FMG607-S-R
R$47.455,00
Disponível em: 6 semanas
 
65 (2½)    451    Medidor magnético para instalação sanitária de aço inox e display remoto
Quick Ship
FMG608
R$32.240,00
Disponível em: Em estoque
 
80 (3)    793    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG608-R
R$37.040,00
Disponível em: 5 semanas
 
80 (3)    793    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG609
R$34.420,00
Disponível em: 5 semanas
 
100 (4)    1233    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG609-R
R$39.090,00
Disponível em: Em estoque
 
100 (4)    1233    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG610
R$40.380,00
Disponível em: 5 semanas
 
125 (5)    1893    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG610-R
R$45.095,00
Disponível em: Em estoque
 
125 (5)    1893    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG611
R$45.990,00
Disponível em: 5 semanas
 
150 (6)    2862    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG611-R
R$50.790,00
Disponível em: 5 semanas
 
150 (6)    2862    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG612
R$69.345,00
Disponível em: 5 semanas
 
200 (8)    5063    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG612-R
R$74.150,00
Disponível em: 5 semanas
 
200 (8)    5063    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG613
R$86.360,00
Disponível em: 6 semanas
 
250 (10)    7925    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG613-R
R$91.040,00
Disponível em: 6 semanas
 
250 (10)    7925    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Quick Ship
FMG614
R$105.735,00
Disponível em: 6 semanas
 
300 (12)    11,100    Medidor magnético com flange 150 ANSI
Quick Ship
FMG614-R
R$110.450,00
Disponível em: 6 semanas
 
300 (12)    11,100    Medidor magnético com flange 150 ANSI e display remoto
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Equipamento Opcional: Para unidades com alimentação cambiável 115/230 VCA, acrescente "-VAC" ao código do produto e consulte o departamento de vendas sobre o custo. Para detecção de tubos vazios em unidades de 2" ou mais, acrescente "-EPD" ao código do produto, com custo adicional. Para unidades com processamento em batelada, acrescente "-B" ao código do produto, com custo adicional.                 Para unidades com eletrodos de tântalo, acrescente "-TE" ao código do produto, com custo adicional. Se um terceiro eletrodo de aterramento for necessário, acrescente "-TGE" ao código do produto, com custo adicional. Se um terceiro eletrodo de hastelloy para aterramento for necessário, acrescente "-HGE" ao código do produto, com custo adicional. Para calibração NIST de 4 pontos, acrescente "-NIST4", ao código do produto, com custo adicional. Para calibração NIST de 10 pontos, acrescente "-NIST10", ao código do produto, com custo adicional.
Vem completo, com manual do usuário e certificado de calibração NIST de 3 pontos.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Size mm(pol) & Max GPM Selecione :
01 por 15 (1/2 pol) e 11 GPM
02 por 20 (3/4 pol) e 52 GPM
02 por 20 (3/4 pol) e 31 GPM (Séries e Modelos -S e -S-R)
03 por 25 (1 in) e 79 GPM
03 por 25 (1 in) and 61 GPM (Modelos -S and -S-R)
04 por 32 (1 1/4 pol) e 132 GPM
04 por 32 (1 1/4 pol) e 96 GPM (Modelos -S e -S-R)
05 por 40 (1 1/2 pol) 198 GPM
05 por 40 (1 1/2 pol) e 151 GPM (Modelos -S e -S-R)
06 por 50 (2 pol) e 317 GPM
06 por 50 (2 pol) e 281 GPM (Modelos -S e -S-R)
07 por 65 (2 1/2 pol) e 528 GPM
07 por 65 (2 1/2 pol) e 451 GPM (Modelos -S e -S-R)
08 por 80 (3 pol) e 793 GPM
09 por 100 (4 pol) e 1233 GPM
10 por 125 (5 pol) e 1893 GPM
11 por 150 (6 pol) e 2862 GPM
12 por 200 (8 pol) e 5063 GPM
13 por 250 (10 pol) e 7925 GPM
14 por 300 (12 pol) e 11100 GPM

(2) Medidor Magnético Selecione :
Nada (deixe em branco) por #150 ANSI Medidor magnético com flange
-S por SS Medidor magnético para instalação sanitária

(3) Display Selecione :
Nada (deixe em branco) por Display Local
-R por Display Remoto

(4) Alimentação Selecione :
Nada (deixe em branco) por 24 Vdc
-VAC por unidades com alimentação cambiável 115/230 VCA

(5) Eletrodo Selecione :
Nada (deixe em branco) por Nada
-TE por unidades com eletrodos de tântalo
-TGE por terceiro eletrodo de aterramento
-HGE por terceiro eletrodo de hastelloy para aterramento

(6) Calibração Selecione :
Nada (deixe em branco) por Nada
-NIST4 por 4-point NIST calibration
-NIST10 por 10-point NIST calibration

(7) Detecção de Tubos Vazios Selecione :
Nada (deixe em branco) por Nada
-EPD por detecção de tubos vazios em unidades de 2" ou mais

(8) Opção de Lote Selecione :
Nada (deixe em branco) por Nada
-B por Unidades com Opção de Lote
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.