Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM

HBM-Z6

HBM-Z6 Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM | HBM-Z6
Novo

HBM-Z6 Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM

imagem meramente ilustrativa

R$2.050,00 1-Z6FC3/100KG-1

  • Fole de metal soldado
  • Cargas nominais: De 5kg até 500kg
  • Células de carga e acessórios para montagem fabricados com materiais à prova de corrosão
  • Precisão de até 6.000 divisões em conformidade com a norma OIML R60
  • Circuito a seis fios
  • Otimizada para conexão em paralelo
  • Atende requisitos da EMC, conforme DIN EN 45501
  • Opções: Proteção contra explosão conforme ATEX e IECEx
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Clique e acesse para obter mais informações sobre Instalação de Células de Carga.

A célula de carga tipo bending beam Z6 da HBM é o componente essencial na pesagem em balanças industriais.
Além de sua excepcional precisão (de acordo com a OIML R60), a célula de carga Z6 é adequada até mesmo para suportar ambientes adversos de produção.

Características

  • Soldada no metal;
  • Células de carga e acessórios de montagem inteiramente feitos de material inoxidável;
  • Classificação IP68, em conformidade com a OIML R60 para até 6000D;
  • Cicuito de seis fios;
  • Otimizado para conexão paralela com pré-ajuste para cantos (corner adjusted);
  • Atende aos requisitos de hoje EMC / ESD de acordo com EN 45501;
  • Carga nominal: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 30 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1ton;
  • Classe de precisão: D1, C3, C4 e C6;
  • Aprovações: OIML, NTEP, Ex, GOS;
  • Classe de proteção: aprovado pelo EMC;
  • Material: Aço inoxidável.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
1-Z6FC3/500KG-1
R$2.050,00
Disponível em: 2 semanas
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 500kg
1-Z6FC3/200KG-1
R$2.050,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 200kg
1-Z6FC3/100KG-1
R$2.050,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 100kg
1-Z6FC3/50KG-1
R$2.050,00
Disponível em: 2 semanas
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 50kg
1-Z6FC3/20KG-1
R$2.050,00
Disponível em: 2 semanas
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 20kg
1-Z6FC3/10KG-1
R$2.400,00
Disponível em: 2 semanas
 
Célula de carga tipo beam com carga nominal de até 10kg
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.