imagem meramente ilustrativa
Descrição
As células de carga single point da série LC60 da OMEGA possuem baixo custo, alta exatidão e são ideais para aplicações OEM como balanças eletrônicas e máquinas de pesagem. O design single point é altamente resistente à cargas excêntricas, permitindo sua montagem direta na base das balanças ou em plataformas de pesagem. A LC60 possui vedação resistente à umidade e está disponível em intervalos de 600 gramas a 200 kg.