O OM-CP-RTDTEMP101A faz parte de uma nova série de dispositivos registradores de dados de última geração e preço acessível. O OM-CP-RTDTEMP101A oferece bateria com dez anos de vida útil, função de múltiplos inícios/paradas, downloads a uma velocidade extremamente alta, capacidade de armazenamento de 1.340.000 leituras, sobrescrição de dados antigos opcional, elemento sensor RTD de alta exatidão, indicador de vida útil da bateria, opção de proteção por meio de senha, alarmes de alto e baixo programáveis e mais. Utilizando-se o software, iniciar e parar o registro e fazer o download dos dados do OM-CP-RTDTEMP101A se torna simples e fácil. Os dados podem ser visualizados para análise em formato gráfico, em tabela ou de forma resumida, nas unidades °C, °F, °R, K ou °R. Os dados também podem ser automaticamente exportados para uma planilha do Excel® para cálculos adicionais. O OM-CP-RTDTEMP101A representa um grande avanço em termos de tamanho e desempenho. Seu relógio interno de tempo real garante que todos os dados serão gravados juntamente com o horário e a data. Por ser equipado com memória de estado sólido não volátil, os dados são protegidos com segurança máxima, mesmo se a bateria descarregar. Por ser de porte pequeno, praticamente, cabe em qualquer lugar. A recuperação de dados é simples. Conecte-o a uma porta COM do computador e o software para Windows faz o resto. O software converte seu computador em um gravador gráfico em tempo real. Os dados podem ser impressos em formato de tabela e podem ser exportados para arquivos de texto ou planilhas de Microsoft Excel. O OM-CP-RTDTEMP101A foi projetado tendo em mente as necessidades de nossos clientes. O firmware do produto pode ser atualizado gratuitamente durante toda a sua vida útil, de modo que os registradores já instalados em campo podem acompanhar os novos desenvolvimentos tecnológicos. As unidades não precisam ser enviadas à fábrica para atualização, pois podem ser atualizadas pelo usuário automaticamente através de qualquer computador.
Características Sensor de Temperatura:: RTD de Platina de 100 Ω externo, α = 0.00385 Intervalo de Medição de Temperatura: -200 a 850° C (-392 a 1562° F) Resolução da Temperatura: 0,001° C (0,0018° F) Intervalo Nominal: 18 a 400Ω Resolução: 0,0001Ω Exatidão Calibrada: ±0,05° C (±0,09° F); ±0,015 Ω (0 a 200 Ω); ±0,01% das leituras (200 a 400Ω) Conexão de Entrada: Borne com parafuso removível; 2, 3 ou 4 fios Efeito da Temperatura no Span: < 2 ppm/°C Efeito da Temperatura no Offset: <10 ppm cumulativo ao longo de todo o intervalo Taxa de Leitura: Uma leitura por segundo até uma leitura a cada 24 horas. Memória: 1.340.000 leituras; sobrescrição de dados antigos configurável 666.000 leituras em modo de múltiplos inícios/paradas Sobrescrição de Dados Antigos: Sim Início imediato Início retardado em até 18 meses Inícios/paradas múltiplos através de botão Modos de parada: Manualmente, por meio do software Agendado (data e horário específicos)
Ativação do Modo de Múltiplos Inícios/Paradas: Para Iniciar o Dispositivo: Pressione e mantenha pressionado o botão por cinco segundos; o LED verde fica piscando durante esse tempo. O dispositivo começou a fazer registros. Para Parar o Dispositivo: Pressione e mantenha pressionado o botão por três segundos e então o LED vermelho vai piscar por dois segundos. O registro foi interrompido. Registros em Tempo Real: O aparelho pode ser usado com o
computador para monitorar e registrar.
dados em tempo real Alarme: Limites de alto e baixo programáveis; o alarme é disparado quando a temperatura atinge ou excede os limites definidos. Funcionalidade do LED: LED Verde Piscando: a cada dez segundos indica que os dados estão sendo registrados; a cada quinze segundos indica que o dispositivo está em modo de início retardado LED Vermelho Piscando: a cada dez segundos indica bateria descarregada e/ou memória cheia; a cada segundo indica condição de alarme Proteção por Senha: Opcionalmente, pode-se programar uma senha no dispositivo a fim de restringir o acesso às opções de configuração. Os dados podem ser lidos sem a necessidade de senha. Calibração: Calibração digital por meio de software Data da Calibração: Automaticamente registrada no dispositivo Tipo de Bateria: bateria de lítio de 3,6 V (incluída); substituível pelo usuário Vida Útil da Bateria: Em geral, de dez anos, com uma leitura a cada quinze minutos Formato dos Dados: Gravados juntamente com a data e o horário; °C, °F, K, °R Exatidão do Horário: ±1 minuto por mês a 20°C (68°F), registro autônomo Interface do Computador: USB (necessário cabo para a interface); 115.200 baud Software: Windows® XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit) Ambiente Operacional: -40 a 80° C (-40 a 176° F), 0 a 95% de UR não condensante Registrador de Dados: 36 A x 56 L x 16 mm P (1,4 x 2,2 x 0,6") Invólucro à Prova D'Água 74 A x 148 C x 39 mm P (2,9 x 5,8 x 1,5") Peso: 24 g (0.9 oz) Materiais: Registrador de Dados: Plástico ABS Invólucro à Prova D'Água: Alumínio preto anodizado
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vêm completos com bateria de lítio de 3,6 V. O cabo de interface USB e o manual do usuário estão incluídos com o software para Windows OM-CP-IFC200 (necessário para a operação do registrador de dados, vendido separadamente).
Manuais:
Baixar
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar
OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar
OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide