Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registrador de dados para termopar com interface USB

OM-EL-USB-TC

Registrador de dados para termopar | OM-EL-USB-TC

Registrador de dados para termopar

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Conecta-se diretamente na porta USB para fácil configuração e download de dados — não há necessidade de cabo USB
  • Aceita termopares do tipo J, K ou T
  • 2 limites de alarme programáveis pelo usuário
  • Indicação de LED vermelho verde e laranja
  • Aviso de bateria fraca
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador de dados para termopar da série OM-EL-USB-TC mede e armazena mais de 32.000 leituras de temperatura do termopar tipo J, tipo K ou tipo T, que se conecta a um conector fêmea de termopar em miniatura, na base da unidade. O usuário pode facilmente configurar os parâmetros dos registros iniciais de dados, incluindo o tipo de termopar, a taxa de registros, a hora de início, as configurações de alarme alto/baixo, modo de registros e unidades de temperatura desejadas (°C ou °F) e também fazer download dos dados armazenados conectando o módulo diretamente na porta USB de um PC e executando o software que é de usar.
Os dados baixados podem ser elaborados em gráficos, impressos ou exportados para outros aplicativos, como o Excel. O registrador de dados é fornecido completo com uma bateria de lítio de longa duração. O status do registrador de dados é indicado pelos LEDs piscando em vermelho, verde e laranja.

Características
Intervalo de medição da temperatura:
    Tipo J:
de -130 a 900°C (de -202 a 1652°F)
Tipo K: de -200 a 1300°C (de -328 a 2372°F)
Tipo T: de -200 a 350°C (de -328 a 662°F)
Resolução: 0,5°C (1°F)
Exatidão: ±1,0°C (±2,0°F)
Conexão do termopar: conector fêmea
subminiatura do termopar
Unidades de temperatura: °C ou °F, selecionáveis no software
Memória: 32.000 leituras
Intervalo de registros: 1 seg, 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h (selecionável no software)
Alarmes altos/baixos: selecionáveis no software
Data/hora de início: selecionável no software
Intervalo de temperatura operacional: de -10 a 40°C (de -14 a 104°F)
Indicadores visuais (LEDs): 2 LEDs; o primeiro
LED pisca em laranja para indicar uma condição
de problema com o registrador de dados, como bateria baixa; o segundo LED indica o status de alarme e pisca em verde (temperatura dentro dos limites) ou em vermelho (temperatura fora dos limites)
Software: Windows® 2000/XP/VISTA/7 (32 e 64 bits)
Alimentação: ½ baterias de lítio AA 3,6 V (incluídas)
Duração da bateria: 6 meses (a 25°C e 1 minuto de intervalo de registros)
Peso: 43 g (1,5 onças)
Dimensões: consulte o desenho acima, à direita
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
R$1.085,00
Disponível em: Em estoque
 
Registrador de dados para termopar com interface
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com software para Windows, manual do operador em CD-ROM, capa protetora, clipe de bolso, termopar tipo K e bateria de lítio de 3,6V.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.