Sonda RTD com Rabicho e Termoretrátil
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A nova série PR-10 de sondas RTD (PT100 e PT1000) possui rabicho de conexão com um tubo termoretrátil para alívio de tensão que proporciona ao cabo maior flexibilidade e durabilidade. Com bainha em Aço Inox 316 ela é oferecida em opções com 2, 3 ou 4 fios. Disponível em três diferentes intervalos de temperatura que juntos cobrem de -200 a 600°C (-328 A 1112°F) para atender todas as necessidades em medição de temperatura.