Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sonda Pt-100 Curta

Série PR-20

Sonda Pt-100 Curta | Série PR-20

Sonda Pt-100 Curta

imagem meramente ilustrativa

R$675,00 PR-20-2-100-1/4-2-E-T

  • Projeto compacto de 2" para aplicações com restrições de espaço
  • Transições diretamente nos fios de ligação (sem encaixe de transição)
  • Intervalo de temperatura: PFA: -50 a 260°C (-58 a 500°F) Fibra de vidro: -50 a 450°C (-58 a 842°F) dependendo da seleção do cabo
  • Elementos de platina classe "A" DIN de alta precisão, 100 Ω, de acordo com IEC751 (alfa = 0,00385 Ω/Ω/°C)
  • Construções com 2, 3 ou 4 fios disponíveis
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Estes sensores de uso geral de 2" de comprimento podem ser utilizados na maioria das aplicações com líquidos e ar. Quando utilizados em ambientes líquidos, a extremidade vedada por epóxi não deve ser imersa diretamente no líquido. Encaixes de compressão também estão disponíveis para instalação. Estas sondas podem ser utilizadas como sensores autônomos ou podem ser configuradas com uma variedade de opções de terminação e combinadas a controladores, indicadores ou termômetros de precisão para criar sistemas completos de medição.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-20-2-100-1/8-2-E-T
PR-20-2-100-1/8-2-E-T
R$625,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 1/8" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Teflon e jaquetado (260°C/500°F Max)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-20-2-100-3/16-2-E-T
PR-20-2-100-3/16-2-E-T
R$625,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 3/16" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Teflon e jaquetado (260°C/500°F Max)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-20-2-100-1/4-2-E-T
PR-20-2-100-1/4-2-E-T
R$675,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 1/4" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Teflon e jaquetado (260°C/500°F Max)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-20-2-100-1/8-2-E-G
PR-20-2-100-1/8-2-E-G
R$625,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 1/8" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Fibra de vidro e jaquetado (260°C/500°F Max)
Quick Ship
  
PR-20-2-100-3/16-2-E-G
R$625,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 3/16" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Fibra de vidro e jaquetado (260°C/500°F Max)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-20-2-100-1/4-2-E-G
PR-20-2-100-1/4-2-E-G
R$675,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de 2" de comprimento e 1/4" dia., element de platina 100 ohm Class A DIN com 3-fios com isolação em Fibra de vidro e jaquetado (260°C/500°F Max)
Acessórios
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDPi32
DPi32
R$1.365,00
Disponível em: 1 semana
 
Medidor de painel 1/32 DIN com diplay em cores vermelho, âmbar e verde
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-18-18
SSLK-18-18
R$142,00
Disponível em: Em estoque
 
Bucim de aço inoxidável para tubo de diâmetro externo 1/8" e rosca externa 1/8 NPT
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-14-14
SSLK-14-14
R$135,00
Disponível em: Em estoque
 
Bucim de aço inoxidável para tubo de diâmetro externo 1/4" e rosca externa 1/4 NPT
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-316-14
SSLK-316-14
R$160,00
Disponível em: Em estoque
 
Bucim de aço inoxidável para tubo de diâmetro externo 3/16" e rosca externa 1/4 NPT
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-316-18
SSLK-316-18
R$142,00
Disponível em: Em estoque
 
Bucim de aço inoxidável para tubo de diâmetro externo 3/16" e rosca externa 1/8 NPT
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Observação: para cabos maiores que 40", acrescentar "(-comprimento desejado em polegadas)" ao número do modelo, mediante custo adicional. * Para configurações com 4 fios, alterar o "2" para um "3" no número de modelo, mediante custo adicional. Construções com 4 fios não estão disponíveis em diâmetros de ⅛". Terminações disponíveis: para conectores "-LUG", para "-OTP" e "-MTP". Acesse omega.com, mediante custo adicional.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Estilo do Cabo de Ligação Selecione :
2 por 3-Fios
3 por 4-Fios

(2) Diâmetro da Sonda Selecione :
1/8 por 1/8 pol
3/16 por 3/16 pol
1/4 por 1/4 pol

(3) Isolamento Selecione :
T por Isolamento em PFA
G por Isolamento em Fibra de Vidro

(4) Terminação Selecione :
Nada (deixe em branco) por Nenhuma
-LUG por Terminal Olhal
-OTP por Conector de 3 Pinos em Tamanho Padrão
-MTP por Conector de 3 Pinos em Miniatura
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.