| 

Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil

PR-10

Sonda RTD com Rabicho e Termoretrátil | PR-10

Sonda RTD com Rabicho e Termoretrátil

imagem meramente ilustrativa

  • Sonda de Baixa Temperatura: -50 a 250°C
  • Sonda de Alta Temperatura: -50 a 450°C
  • Sonda de Temperatura Extrema: -200 a 600°C
  • Exatidão Classe A conforme IEC 60751
  • Comprimentos padrão: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 polegadas
  • Disponível em versões 2, 3, e 4 fios
  • Elementos PT100 e PT1000
  • Opções de conectores disponíveis
  • Elemento duplo disponível na versão com diâmetro 1/4"
  • Curva Europeia - Curva Americana disponível sob encomenda
Instrumentos e Sensores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A nova série PR-10 de sondas RTD (PT100 e PT1000) possui rabicho de conexão com um tubo termoretrátil para alívio de tensão que proporciona ao cabo maior flexibilidade e durabilidade. Com bainha em Aço Inox 316 ela é oferecida em opções com 2, 3 ou 4 fios. Disponível em três diferentes intervalos de temperatura que juntos cobrem de -200 a 600°C (-328 A 1112°F) para atender todas as necessidades em medição de temperatura.

Aplicações para estas sondas incluem: imersão em líquidos, lamas e emulsões; leitura de material granulado e grãos bem como monitoramento de temperatura em resistências, fornos e tubulações.

Monte sua sonda personalizada no configurador abaixo.

Conheça também as versões mais robustas da PR-10:
- PR-10-SB - Com cabo revestido em malha inox
- PR-10-BX - Com cabo revestido em tubo inox
- PR-14 - Com cabeçote industrial em alumínio
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.