Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
As montagens de sonda industrial termopar e RTD sem fio da OMEGA™ oferecem um pacote pré-cabeado de transmissor sem fio e sensor completo e pronto para instalar. Dentro do cabeçote de náilon reforçado com vidro NB9 há um transmissor sem fio capaz de retransmitir as leituras de temperatura para um host receptor a uma distância de até 120 m (400'). As sondas transmitem a temperatura medida, a temperatura ambiente do cabeçote, a intensidade do sinal de RF e o nível de carga da bateria para um host remoto, como os da série UWTC-REC. É possível programar o UWTC–NB9 para transmitir seus dados em taxas que vão de uma vez a cada 2 segundos (30/min) até uma vez a cada 2 minutos.Construtor de Código de Produto
Manuais: