Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Células de Carga de Parafuso, Arruela e de Orifício


Células de carga fuso e arruela de orifício: para perfis baixos e com design compacto, servem para aplicações que necessitem de um design de furo passante. Além disso, medem forças de fixação, carregamento de parafusos e outras cargas de compressão. Tudo para tornar o dia a dia dos processos de automação em sua empresa ainda mais práticos.

Células de Carga
Células de Carga
Novo Buscador de Células de Carga Omega. Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação desejada.
VER MODELOS E PREÇOS »
HBM-Z6
HBM-Z6
Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
HBM-S40
HBM-S40
Célula de Carga de Tensão Universal Tipo "S"
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
Série LCWD/LCMWD
Série LCWD/LCMWD
Arruelas de Carga para Medição de Forças de Compressão com Parafuso
Modelo Métrico 0-50 kgF to 0-10,000 kgF

VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCWD/LCMWD
Série LCWD/LCMWD
Arruelas de Carga para Medição de Forças de Compressão - Modelos Padrão e Métrico
VER MODELOS E PREÇOS »
 

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

VER MODELOS E PREÇOS »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

VER MODELOS E PREÇOS »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
VER MODELOS E PREÇOS »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

VER MODELOS E PREÇOS »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
VER MODELOS E PREÇOS »
LCM900 Series
LCM900 Series
Bolt Sensors with Mounting Washers, Metric, 0-500 N to 0-25,000 Newtons
VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.