Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

DIN Rail Power Supplies, 24 VDC, up to 10A

DR Series

DIN Rail Power Supplies | DR Series

DIN Rail Power Supplies

imagem meramente ilustrativa

R$1.195,00 DR-120-24V

1 ano de garantia CE RoHS
  • Universal AC Input (85 to 264 Vac)
  • DC Compatible Input (120 to 370 Vdc)
  • Protections: Short Circuit/ Overload/Over Voltage/Over Temperature
  • Cooling By Free Air Convection
  • UL 508 (Industrial Control Equipment) Approved
  • CE Marked
  • LED Indicator for Power On
  • 100% Full Load Burn-In Test
  • Built-In EMI Filter and Low Ripple Noise
Produtos para Alimentação Elétrica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The DR series of power supplies provides a reliable DC power source for any industrial control system. These economical and reliable power supplies for industrial devices (PLCs, stepper drives, sensors, switches) are designed for use in harsh industrial environments. Combining rugged, compact enclosures, incorporating all international standards and approvals, and offering short-circuit, over-load, over-voltage, and over-temperature protection, the DR series makes your power supply choice a simple one. These high quality power supplies have passed a 100% full load burn-in test, and are UL/CUL listed, TUV/CB certified, and CE marked. Models are available with output ratings from 75 to 240 W, with 24 Vdc output. Customers can choose from a full range of input voltages (85 to 264 Vac and 120 to 370 Vdc compatible) making the DR series unbeatable.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDR-75-24V
DR-75-24V
R$1.090,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail power supply, 24 Vdc, 3.125 A
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDR-120-24V
DR-120-24V
R$1.195,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail power supply, 24 Vdc, 5 A
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDR-240-24V
DR-240-24V
R$2.085,00
Disponível em: 4 semanas
conformidade RoHS
DIN rail power supply, 24 Vdc, 10 A
Accessories
Quick Ship
  
Power Cord-SE
R$57,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS indeterminada
AC Power cord with stripped end termination
DIN Rail
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3575
R$58,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3575-1
R$32,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3515
R$94,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail 35 x 15 mm, 2 m long
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-3515-1
R$47,50
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail 35 x 15 mm, 1 m long
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-SBKT-1-6PK
R$56,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
DIN rail mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-SBKT-2-6PK
R$84,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
DIN rail mounting bracket, 2" long, with screws, pkg of 6
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDRTB-RAIL-SBKT-3-6PK
DRTB-RAIL-SBKT-3-6PK
R$103,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail mounting bracket, 3" long, with screws, pkg of 6
Quick Ship
  
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
R$65,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
DIN rail 45° mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Exemplo de Pedido: (1) DR-75-24V DIN rail power supply, 24 Vdc, 3.125 A, R$1.090,00