| 

Resultados

resultados para aquecedores de imersao

Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges
Hot Air Dryers Dehumidifying Dryers Heat Exchange Systems Water and Water Solutions Steam Tables Air Heating Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/TPN7.html - 91K - 6/29/2024

Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters
In Stock 21/2 Inch (6 cm) Square Steel Flange Premium Quality Rugged Construction U.L. Component Recognized Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/TTSF_HEATER.html - 81K - 6/29/2024

Oil Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição kW Volts Phase No. W/In2 DIM B Elem. (In.) E1 ... https://br.omega.com/pptst/MTO2_EMTO3.html - 92K - 6/29/2024

Water Immersion Heaters
Fluids 240 and 480 V Models with 3 Phase Power 3 to 18 kW 46 to 51 W/in2 Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/ARMTI3_HEATER.html - 85K - 6/29/2024

Screw Plug Oil Immersion Heater
Built in Thermostat- Three Temperature Ranges Available Steel Sheath and Lower Watt Density for Heating Lightweight Oils 208, 240 or 480 V 1 & 3 Phase Aquecedores de Imersão - Ver ... https://br.omega.com/pptst/ARMTO3_LIGHT.html - 90K - 6/29/2024

Industrial Water Immersion Heater
Enclosure or Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure 1.5 to 15kW Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/MTI2.html - 83K - 6/29/2024

Medium Weight Oil Immersion Heater
or Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure* Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts Phase W/in2 No. ... https://br.omega.com/pptst/MTO3_MEDIUM.html - 83K - 6/29/2024

Immersion Heater for Light Weight Oil
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts Phase W/in2 No. Elem. Dim. B in (cm) E1 General Purpose1 E2 ... https://br.omega.com/pptst/MTO_HEATER.html - 83K - 6/29/2024

Rugged Process Water Immersion Heater
Stainless Steel Wetted Construction 120, 208, 240, 480V 1 and 3 Phase Power Reliable Heater Design General Purpose Enclosure, NEMA-1 Rated and UL Listed Aquecedores de Imersão - ... https://br.omega.com/pptst/MTS3_HEATER.html - 86K - 6/29/2024

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição SPECIFICATIONS Wattage: 0.75 to 3 kW Power: 120 or 240 V, 1 phase Watt ... https://br.omega.com/pptst/MT_HEATERS.html - 84K - 6/29/2024

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.