Aplicação de Sensor de Deformação Requer Superfície com Controle de Qualidade e Passos de Aplicação
Tipos de Sensores de Medição de Deformação
A OMEGA Engineering disponibiliza quatro tipos de sensores de deformação:
1. A Grade Karma ou Série K:
Rosetas em T são para designs de transdutor de deformação axial, materiais Karma de precisão se desempenham com boa linearidade em temperaturas de -75 a 200ºC (-100 a 392ºF), eles têm um período de fadiga mais longo
Os estilos da Série K incluem:
Dois sensores separados com um único carregador, grades perpendiculares
Roseta em T de meia ponte para design de célula de carga de coluna, alta exatidão, grades transversais, usado para deformação de curva ou carga fora do eixo
Design de meia ponte com 2 sensores de deformação, uma base de cabo comum em um único carregador
2. Sensores de Deformação de Precisão:
Propósito geral, flexível, mecanicamente forte, raio de dobra pequeno, marcas de alinhamento claras, cabos de fita ou terminação de solda, pode utilizar-se com adesivo frio ou quente; para medições de deformação dinâmicas ou estáticas altamente precisas
3. Sensores Pré-Cabeados:
Salte o passo de solda no ponto de medição com os sensores pré-cabeados, sensores lineares de grades de 0,3 a 20 mm
Rosetas em T
Rosetas planas de 0º, 45º, ou 90º
Sensores totalmente encapsulados para proteger o dispositivo de condições ambientais
4. Qualidade do Transdutor:
A série SGT de sensores de deformação de qualidade de transdutor tem grades paralelas duplas, para tensão de dobra ou de eixo
Aplicações de corte ou torque
Aplicações de transdutor personalizadas de curva dupla
Sensores de medição de deformação podem ter de 1 a 4 grades de medição. Várias compensações de temperatura usando alumínio, aço ou materiais não compensados.
Todos os sensores de deformação são projetados para a conversão de movimento mecânico em sinais eletrônicos mensuráveis. A deformação experimentada por um sensor é proporcional à resistência, capacitância ou indutância.
Fios que são mantidos sob constante tensão ficam mais longos, e sua área transversal se reduz.
Resistência=R, R muda em proporção à sensibilidade a deformação, (S), da resistência do fio.
O Fator de Sensor=FS, o que é outro termo para sensibilidade a deformação.
Essa fórmula calcula o fator de sensor:
F=(ΔR/R)/(ΔL/L)=(ΔR/R)/Deformação Para encontrar o sensor de deformação ideal nas configurações de fabricação considere o tamanho para cada aplicação, custo, facilidade de aplicação, variantes de sensibilidade a temperatura, e sensibilidade a deformação mensurável. Há vários designs de sensor de medição de deformação que podem ser usados em ambientes de laboratório, mas para o ambiente industrial que requer uso repetitivo e constante, um sensor de resistência afixado é mais popular por sua confiabilidade em medição precisa de deformação operacional.
A precisão de sensores de resistência afixados é melhor que ±0,10%, disponível em comprimento de sensor curto, muito pequeno em tamanho, moderadamente sensível a mudanças em temperatura, e altamente sensível a deformação. Fator de Sensor
Como Utilizar Sensores de Deformação
Um sistema de medição de deformação de primeira classe é dependente dos passos de controle de qualidade específicos da instalação de sensor de deformação real, afixando-se à superfície que será usada em medição de deformação. A limpeza dessa superfície em que o sensor será aplicado é o primeiro passo crítico. Sensores de deformação podem ser afixados em praticamente qualquer material sólido depois que sua superfície foi adequadamente preparada. Sensor de Deformação Coberto
Escove a superfície para remover contaminantes soltos, como pó, poeira, mofo ou produtos químicos; talvez um detergente neutro seja recomendável para remover mais firmemente contaminantes grudados
Antes de esmerilar ou lixar para remover revestimentos como tinta ou banho de metal, assegure-se de usar um desengordurante ou solvente para remover óleos ou gorduras; se você não remover primeiro as substâncias oleosas, esfregar a superfície com lixa pode fazer a gordura ou óleo entrar mais profundamente na superfície
Substâncias de silicone atuam contra a adequada adesão requerida para uma boa fixação de sensor de deformação; a melhor solução é não usar um material que tenha qualquer traço leve de contaminação de silicone
Plásticos ou compostos afetados por um forte solvente devem ser completamente limpos com álcool isopropílico
A maioria das superfícies deve ser esfregada e depois limpa para remover pó residual
Se você tiver mais dúvidas sobre o processo de preparação da superfície de fixação para a aplicação de sensor de deformação, entre em contato com a equipe da OMEGA Engineering para aconselhamento.
É importante escolher resinas especificamente destinadas para fixação de sensor de deformação para evitar deslizamento de degradação, que frequentemente acontece com colas e resinas de epóxi.
O Processo de Aplicação do Sensor de Deformação
Fixação do Sensor de Deformação Depois de completar a preparação da superfície, use luvas descartáveis e pinça para manusear o sensor de medição de deformação. Use sensor pré-cabeado ou fios de solda cuidadosamente na base do sensor de deformação. Coloque o sensor em posição na superfície limpa. Use fita transparente para manter o sensor no lugar. Assegure-se de pressionar retirando todas as bolhas de ar entre a superfície e o sensor. Cuidadosamente levante a fita com o lado fixado do sensor para baixo, como uma montagem.
Aplique uma fina camada de catalisador fixador à superfície de baixo do sensor. Adicione uma pequena quantidade à superfície. Espere um minuto para fixar o catalisador. Adicione uma camada de adesivo fixador de sensor ao lado de baixo do sensor. Aperte a fita de volta para baixo na posição sobre a superfície. Alise a fixação e aperte o dedo no sensor para esquentar o adesivo por dois minutos.
Cuidadosamente retire a fita sobre ela mesma, deixando o sensor fixado aderido à superfície. Adicione uma camada transparente sobre o sensor de deformação. Finalmente, envolva com fita isolante o sensor de deformação para protegê-lo de danos.
Observação: Consulte o manual de aplicação de sensor de deformação da OMEGA para mais detalhes quando usar vários sensores e superfícies.
A Vantagem da OMEGA Engineering
Em um impressionante exemplo de planejamento prioritário de serviço ao cliente, a equipe de design de engenharia da OMEGA montou um abrangente kit de aplicação de sensor de deformação que inclui todas as ferramentas, acessórios de deformação, adesivos e coberturas que um projetista de sensor de deformação ou um fabricante de sensor de deformação usaria ao aplicar um sensor de deformação à maioria das superfícies sólidas. Visite nosso site da OMEGA Engineering para adquirir seu Kit de Aplicação de Sensor de Deformação (número de modelo SG1-KIT) com instruções completas e detalhes, ou ligue para nossa equipe de especialistas para mais informações e acessórios do sensor de deformação no número 1 (888) 826-6342.