Aplicação
A indústria aeroespacial é uma indústria de alta tecnologia que produz aeronaves, mísseis guiados, veículos espaciais, motores para aviões/foguete, unidades de propulsão e peças relacionadas. A maior parte desta indústria é voltada para o governo e uso militar e a rastreabilidade auditável completa é uma exigência.
Requisitos
A indústria aeroespacial lida com ativo de alto valor, em muitos casos, o ambiente a que estas unidades são expostas deve acompanhar a fase de armazenamento e produção. A exposição à umidade ou temperatura extrema durante o armazenamento pode causar danos irreparáveis e causar prejuízos de milhões de dólares. O monitoramento proativo contínuo permite a ação preventiva antes de danificar, podendo fornecer uma trilha de auditoria completa.
Uma solução clássica tem sido conectar monitores de temperatura/umidade passiva para itens inventariados. Estes requerem um levantamento manual periódico de todos os itens inventariados que dependem muito de mão de obra, são propensos a erro humano e, muitas vezes, são reativos a problemas que podem ocorrer entre levantamentos.
A coleta de dados automatizada através de sensores sem fio fornece uma solução robusta. Os nós de sensores individuais periodicamente tiram amostras de sensores ambientais e transmitem os dados para um receptor que mantém um banco de dados completo de todos os dados incluídos na amostra.
Além de fornecer monitoramento local, as unidades de sonda devem ser capazes de monitoramento contínuo, mesmo quando mudar de ambiente sem fio durante o transporte.
3 Principais Desafios
As perdas de dados podem ocorrer em vários níveis – perda de rádio, perda de receptor, falha de conectividade de Ethernet e falha de aplicativo. Embora estes tipos de falhas sejam corrigidos rapidamente, a perda de informações durante o 'tempo de inatividade' potencialmente poderá custar milhões de dólares, especialmente relevante se houver uma exigência de coleta de dados devidamente obrigatória sujeita a auditorias.
Uma solução sem fios tem de fornecer uma confirmação para o transmissor de que os dados foram recebidos corretamente, com retransmissão automática conforme necessário. O registro de dados em todos os pontos de falha potenciais permite a recuperação de informações quando o sistema estiver restaurado.
Segurança de Dados
A segurança virtual é uma preocupação fundamental para todas as indústrias e setores, mas é especialmente crítica para fornecedores aeroespaciais e militares. Embora os dados "ambientais" não sejam de interesse crítico, as informações inferidas sobre quantidades, dados e movimentação de materiais podem ser extremamente sensíveis.
Gestão de Energia
A gestão de energia do produto sem fio é sempre uma preocupação, especialmente em termos de vida útil da bateria. As taxas de transmissão adaptativa se baseiam nos dados medidos que excedem os limites especificados e registro de dados locais que permitem a transmissão de sequência e podem atrapalhar a análise após o evento.
Solução da OMEGA
Para garantir que os dados NUNCA sejam perdidos, devem ser registrados em todos os possíveis pontos de falha com um mecanismo para recuperar dados perdidos. O produto de ZW emprega tecnologia Smart Sense que grava até 1800 amostras no ponto de medição, novamente no ponto de coleta de medição (transmissor) e finalmente no receptor antes de transferir os dados para a Ethernet.
A integridade do sistema é continuamente monitorada, com a detecção de perda de dados de sonda ou transmissor. Um endereço de e-mail pode ser usado para notificar operadores remotos em caso de condições de alarme ou falha do sistema.
A série ZW fornece Segurança de Dados através de conexões criptografadas de (SSL) para segurança de dados e segurança de acesso de rede. Os produtos ZW fornecem esse tipo de segurança de e-mail/dados para os servidores de e-mail e servidores na nuvem (i.e.: Gmail, Bing etc.).
Outras características incluem Gestão de Energia - permitindo otimização específica de aplicação dos recursos com base em eventos de tempo real; Rastreabilidade de dados - amostras de dados com marca de tempo, registro de dados em todos os possíveis pontos de falha e sondas Smart Sense identificadas exclusivamente; Recursos de customização – bloco de função integrada que permite dimensionamento de dados definidos, pelo usuário; conversão de unidades, conversões de dados complexos e oportunidades de customização de OEM.
ZW-REC
Porta de acesso segura de Ethernet/coordenador suporta até 128 dispositivos finais de Ethernet. Páginas da web integradas fornecem configuração, visualização de dados e gráficos sem software externo. Versão com USB opcional.
O transmissor universal de dispositivo final com tecnologia Smart Sense suporta grande variedade de sondas ou entradas discretas de transdutor analógico/digital com registro de marca de hora de até 1800 pontos de dados. O processador interno do bloco de função permite a gestão de energia definida pelo usuário, registrando taxas, transmissões de sequência, funções de controle local e alarme. A entrada de multicanal suporta até quatro leituras do sensor através da mistura de entradas de sinal digital e discreta.
ZW-HH
O dispositivo Smart Sense portátil com Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica integrais conecta-se sem fio, através de USB ou pode operar como registrador de dados autônomos para até 1800 amostras.
ZW-CM
A parede montada de Smart Sense com Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica e luz apropriada para aplicações comerciais.
Painel de Instrumentos
O software de servidor baseado em Windows que permite integrar todos os dispositivos acessíveis da Ethernet da OMEGA com dispositivos incluindo ZW-REC em um "servidor de nuvem” local.
Sondas Digitais
zTP, zTHP, zBTHP
Sondas digitais de legado com mix de perspectiva de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica.
BTH-SP
Smart Sense digital de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica com registro de dados internos de até 1800 pontos de dados.
BTHL-SP
Smart Sense digital de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica e luz ambiental com registro de dados internos de até 1800 pontos de dados.
ZW-USB
Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart Sense para monitoramento contínuo quando fisicamente remoto a partir da rede sem fio ZW.
Sondas digitais de legado com mix de perspectiva de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica.
BTH-SP
Smart Sense digital de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica com registro de dados internos de até 1800 pontos de dados.
BTHL-SP
Smart Sense digital de Temperatura, Umidade e Pressão Barométrica e luz ambiental com registro de dados internos de até 1800 pontos de dados.
ZW-USB
Adaptador USB compacto e meio de transporte fornecendo energia para sondas Smart Sense para monitoramento contínuo quando fisicamente remoto a partir da rede sem fio ZW.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...