O monitoramento celular emprega a mesma tecnologia dos telefones sem fio e dispositivos móveis; ou seja, essencialmente, é um rádio. Várias faixas de frequência e tecnologias são utilizadas para expandir o número de dispositivos que podem acessar a banda ou célula simultaneamente. A rede celular permite mais tráfego em cada frequência ao dividir a área de cobertura em células que funcionam quase que como redes separadas. O resultado é uma comunicação rápida e confiável na maior parte do mundo. As redes celulares funcionam bem para transmissão de mensagens ou alertas. O monitoramento celular vem sendo usado em sistemas de segurança em residências e edifícios, no monitoramento da situação de usinas e equipamentos, no monitoramento ambiental, como temperatura ou umidade, e na transferência de dados entre computadores.
Geralmente, o monitoramento celular emprega o protocolo GSM. Sua principal vantagem é que sua implementação é mais fácil e barata do que a dos sistemas de monitoramento fisicamente conectados. É confiável e razoavelmente seguro, desde que haja uma torre de celular nas proximidades capaz de suportar a faixa certa de frequência. Além disso, muitos celulares funcionam mesmo durante quedas de energia. O celular é uma solução ideal para informações sobre registro de dados que podem ser atualizadas periodicamente em lote. Não é uma boa opção para monitoramento contínuo e requisitos de comunicação.
Vantagens do monitoramento celular
- Confiável
- Disponibilidade imediata, desde que haja cobertura na área
- Baixo custo para registro de dados e transferências em lote
- Ideal para monitoramento de locais remotos, como níveis de tanques de armazenamento
Desvantagens do monitoramento celular
- Limitações de largura de banda e disponibilidade em áreas congestionadas
- Exige registro local de dados para garantir a disponibilidade ininterrupta de dados

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...