A OMEGA vai disponibilizar um Novo Sistema de Registro de Dados, Produção de Tabelas e Notificação de Alarme
Registro de Dados, Produção de Tabelas e Monitoramento de Alarme em Tempo Real
Suporta todos os Produtos OMEGA™ iServer Ethernet
Notificação de Alarme de E-mail e Mensagem de Texto
Acesso Global a Sistemas de Monitoramento de Dados Amplamente Dispersos
Download livre do Painel de Controle Omega™
Registro de Dados, Produção de Tabelas e Monitoramento de Alarme em Tempo Real via Download Livre (Disponível em Breve) O servidor web Windows® Painel de Controle OMEGA que será disponibilizado em breve proporciona um sistema abrangente de registro de dados, produção de tabelas e notificação de alarme para todos os equipamentos conectados via web pelo OMEGA iServer, incluindo a PLATINUM series, iSeries, e todos os produtossem fio OMEGA via Download Livre. Esse minissistema em nuvem permite aos usuários ver tabelas e gráficos, monitorar e registrar leituras, e receber informação de alarme de praticamente qualquer tipo de equipamento conectado por iServer--em qualquer computador, tablet ou smartphone que suporte um navegador de web.
Tabela de Dados Suporta Equipamentos Conectados OMEGA Tanto Standards Quanto Seguros (SSL) Produtos OMEGA™ iServer suportam uma ampla variedade de dispositivos padrão de medição de ambiente (temperatura, umidade, pressão barométrica) além de ter suporte estendido para termopar, RTD, termistor, pH, voltagem, corrente e dispositivos de medição especializados. Dispositivos de detecção podem ser conectados diretamente à conexão local Ethernet ou conectados sem fio usando-se um transceptor IEEE 802.11 b/q (WiFi) ou IEEE 802.15.4. O Painel de Controle OMEGA é ideal para todos os dispositivos conectado à web por iServer e sistema sem fio.
Notificação de Alarme de E-mail e Mensagem de Texto Definida pelo Usuário Condições de alarme definidas pelo usuário vão gerar mensagens de texto ou e-mails imediatos para indivíduos ou grupos. Os alarmes vão ser ativados quando leituras de dados estiverem acima ou abaixo de pontos específicos. Tanto dados em tempo real quanto previamente registrados podem ser vistos através de navegadores web padrão, proporcionando acesso global flexível para os sistemas de aquisição e monitoramento de dados amplos da empresa.
Tempos para amostra de dados para cada equipamento podem ser configurados independentemente e todas as escalas podem ser ajustadas. Valores máximos e mínimos de dados são exibidos e pontos de dados específicos podem ser individualmente destacados. Todos os dados podem ser exportados diretamente para planilhas padrão como os programas de aquisição de dados Microsoft Excel® ou Visual Basic®.
Acesso Global a Sistemas de Monitoramento de Dados Amplamente Dispersos O acesso protegido por senha do Painel de Controle OMEGA™ proporciona controle de configuração centralizado sobre todos os dispositivos conectados.