NPT Fitting Lightweight Oil Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts W/in2 No. Htg. Elem. Dim. B in (cm) General Purpose Enclosure1 E2 ...
https://br.omega.com/pptst/MTO3_LIGHTOIL.html - 86K - 11/2/2025

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water-2"NPT Fitting
Steel Wetted Parts 1.5 to 15 kW 120, 280, 240 and 480 V Power, 1 Phase Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/MTS2_HEATER.html - 83K - 11/2/2025

Screw Plug Immersion Heaters for Process Water
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The OMEGALUX(tm) MTS Series process water immersion heater is available ...
https://br.omega.com/pptst/MTS_HEATERS.html - 85K - 11/2/2025

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions
Used for Soft Metal Melting . Rugged, Reliable . Efficient Heat Transfer . Three Configurations Available Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/PTHF_CIT_HEATER.html - 82K - 11/2/2025

Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição There screw plug immersion heaters feature dual pipe thread construction ...
https://br.omega.com/pptst/RIN_HEATER.html - 81K - 11/2/2025

Over-the-side Immersion Heaters for Clean Water Applications
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES These heaters are lightweight and portable and provide convenient ...
https://br.omega.com/pptst/TLC_KTLC.html - 86K - 11/2/2025

Over-the Side Immersion Heaters for Mildly Corrosive Fluids
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES These over-the -side immersion heaters are designed for ...
https://br.omega.com/pptst/TLS_KTLS_HEATER.html - 86K - 11/2/2025

Tank Immersion Heaters Vertical Loop-Low Profile Immersion Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição This tank inmmersin heater, TAT5 series is used on ...
https://br.omega.com/pptst/TAT5_SERIES.html - 87K - 11/2/2025

Medium Weight Oil Screw Plug Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Please Note: This immersion heater should be used with an approved ...
https://br.omega.com/pptst/MTO2_MEDIUM.html - 81K - 11/2/2025

Over the Side Immersion Heaters for Plating Tanks
CT Series, Lightweight Thin Profile Heaters . For Water and Corrosive Liquids .Vapor Tight Terminal Enclosure Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/PTH_CTS_HEATER.html - 85K - 11/2/2025

Aquecedores de Imersão de montagem lateral
Imersão de montagem lateral Aquecedores de imersão laterais fazem do ângulo no qual são instalados uma forma de oferecer acesso direto ao fundo do tanque, utilizando a lateral ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-laterais.html - 93K - 11/2/2025

Aquecedores de imersão com flange
imersão com flange Aquecedores de imersão flange são ferramentas para uso em tanques e vasos pressurizados. Com fácil instalação e manutenção, permitem métodos eficientes ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-flange.html - 97K - 11/2/2025

Aquecedores para Imersão de Fixação por Parafuso
para Imersão de Fixação por Parafuso Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-parafuso.html - 142K - 11/2/2025