Registradores de dados são instrumentos que monitoram e registram mudanças em determinadas condições ao longo do tempo. Eles podem ser individuais (uma unidade independente) ou podem ter múltiplos canais. A maioria das unidades independentes funciona a bateria, o que lhes permite fazer os registros enquanto estão em trânsito e por longos períodos de tempo. Os registradores de dados estão equipados com sensores capazes de detectar uma variedade de sinais de entrada, incluindo:
- Voltagem/Corrente AC/DC
- Choque Mecânico
- Som
- Frequência
- Pressão
- Temperatura
- Umidade Relativa
- Carga
A capacidade de monitorar e registrar dados é crucial em indústrias como a farmacêutica e de processamento de alimentos. Registradores de dados são usados para verificar níveis de temperatura e umidade em instalações de armazenamento e transporte. Eles também proporcionam informação de manutenção predial em relação à operação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, ajudando na economia de energia. Registradores de dados podem ser enterrados no solo ou ficar expostos à intempérie para monitorar as condições de cultivo na indústria agrícola. Alguns podem ser programados para enviar um e-mail se a temperatura exceder um limite aceitável na sala de um servidor.
Há muitos tipos de registradores de dados, cada um projetado para realizar uma função específica. Entender os seus princípios de funcionamento é extremamente importante para você selecionar o registrador de dados para sua aplicação. Por exemplo, registradores de dados de estado, de evento e de pulso realizam tarefas similares mas diferem significativamente quanto à operação.
Registradores de Dados de Estado
| Estado | Tempo | Tipo |
| 1 | 10:15:00 | Aberto |
| 2 | 10:15:03 | Fechado |
| 3 | 11:22:02 | Aberto |
| 4 | 11:22:07 | Fechado |
Registradores de dados de estado são usados em uma série de ramos industriais para coletar dados para estudos de eficiência energética. Eles são frequentemente usados para monitorar os ciclos de ativação/desativação de sistemas de AVAC e bombas elétricas. Sistemas de segurança também incorporam equipamentos de registro de dados.
O compacto registrador de dados OM-CP-STATE101A detecta e registra mudanças de estado. Um relógio com data marca cada ocorrência. O equipamento funciona a bateria e possui memória de estado sólido não volátil que guardará a informação mesmo se a unidade ficar sem energia. O software de fácil utilização simplifica a análise dos dados.
Registradores de Dados de Evento
| Evento | Tempo |
| 1 | 9:15:01 |
| 2 | 9:32:00 |
| 3 | 10:12:25 |
Registradores de dados de evento frequentemente são usados para registrar o número de horas durante as quais equipamentos elétricos estão em funcionamento. Fabricantes monitoram a ativação e desativação de esteiras rolantes e unidades de refrigeração com equipamentos registradores de dados de evento. Eles também podem se comunicar com outros equipamentos, como um pluviógrafo de cubas basculante.
O registrador de dados OM-CP-EVENT101A detecta e registra o ponto de dados inicial de uma ocorrência. O equipamento funciona a bateria, e seu tamanho reduzido o torna ideal para monitoramento de campo. Os dados podem ser baixados para um computador em formato de tabela ou gráfico. Atualizações gratuitas firmware estão incluídas por toda a vida útil do equipamento. O OM-CP-EVENT101A apresenta envoltório de memória e modo de inicialização programado configurável para até 18 meses.
Registrador de Dados de Pulso
| Tempo | Pulsos |
| 1:25 | 1 |
| 2:30 | 2 |
| 3:10 | 3 |
Registradores de dados de pulso são mais frequentemente usados para aplicações em que os pulsos ocorrem rápido demais para que sejam detectados por registradores de dados de estado ou de evento. Eles são comumente usados para medir sinais produzidos por medidores de fluxo ou contagiros.
O registrador de dados OM-CP-PULSE101A detecta pulso e sinais de fechamento de contato. O equipamento pode armazenar unidades definidas de medida, escalas e valores de desvio. O OM-CP-PULSE101A marca o tempo de todos os dados e proporciona proteção por senha opcional. Sua memória de estado sólido assegura a proteção dos dados mesmo se a bateria estiver fraca.
Registradores de dados de estado, de evento e de pulso proporcionam uma variedade de soluções de monitoramento para pesquisadores, técnicos e profissionais da indústria. Estes equipamentos são portáteis e propiciam flexibilidade para aplicações de campo. Além disso, eles oferecem uma alternativa muito mais econômica para aquisição de dados que a marcação em papel.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...