| 

Resultados

resultados para Aquecedores de Imersão

Flanged Immersion Heaters for Severe Corrosive Solution
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES Rugged Construction. Sturdy 0.475" diameter Incoloy elements, ... https://br.omega.com/pptst/TMIS_HEATER.html - 84K - 11/2/2025

Flanged Immersion Heaters for Mild Corrosive Solutions
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES Rugged construction. Sturdy stainless steel .475" (1.2 cm) ... https://br.omega.com/pptst/TMS_MILD_CORROS.html - 85K - 11/2/2025

Flanged Immersion Heaters
Copper Elements 6 to 150 kW 240 and 480 Vac Power, 1 and 3 Phase Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/TM_HEATER.html - 87K - 11/2/2025

Oil Heater, Oil Immersion Heater
Premium Grade Steel Sheath Lower Watt Densities for Heating Lightweight Oils Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/ARMTO2_HEATER.html - 85K - 11/2/2025

Oil Immersion Heater with Integral Thermostat
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição APPLICATIONS Heating medium viscosity oil - Suitable for heating medium ... https://br.omega.com/pptst/ARMTO2_MEDIUM.html - 85K - 11/2/2025

Medium Weight Oil Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control ... https://br.omega.com/pptst/ARMTO3_MEDIUM.html - 85K - 11/2/2025

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications
Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/EMT3.html - 82K - 11/2/2025

Water Immersion Heater
18 kW 208, 240, and 480 Volts Rugged, Reliable, Premium OMEGALUX(tm) Quality Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ... https://br.omega.com/pptst/EMTS-3_HEATER.html - 86K - 11/2/2025

LIGHTWEIGHT OIL IMMERSION HEATER
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Please Note: The immersion heater should be used with an approved ... https://br.omega.com/pptst/MTO2_LIGHT.html - 83K - 11/2/2025

NPT Fitting Lightweight Oil Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts W/in2 No. Htg. Elem. Dim. B in (cm) General Purpose Enclosure1 E2 ... https://br.omega.com/pptst/MTO3_LIGHTOIL.html - 86K - 11/2/2025

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.