G Type Thermocouple Extension Wire
G Type Thermocouple Extension Wire imagem meramente ilustrativa Extension Grade W/W26%Re Duplex Type GX Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/EXGG_GX_PP_WIRE.html - 83K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Umidade
barométrica BTU corrente Ponto de Orvalho umidade umidade RTD Som / Luz temperatura termistor termopar Bulbo Úmido tensão CO2 estilo qualquer Analyzer Calibrator Registrador de ...
https://br.omega.com/guides/humidity.html - 82K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Medição e Monitoramento
Número de entradas qualquer 1 2 4 10 Acima de 20 Tipo de entradas qualquer processo RTD tensão DC corrente DC tensão alternada Corrente Alternada termistor termopar Tensão RMS ...
https://br.omega.com/guides/meters.html - 87K - 11/2/2025
Buscadores de Produto
Condicionadores de Sinal
Potentiometers/ Resistance Umidade relativa RTD Serial ( RS232/422/485 ) temperatura termistor termopar vibração Tensão AC Tensão DC potência qualquer bateria tensão ...
https://br.omega.com/guides/signalcond.html - 85K - 11/2/2025

Extensões de Cabos
Extensões de Cabos Extensões de cabos para termopares e RTDs são ferramentas perfeitas para prolongar a utilização de tais itens, contando com uma variedade de ...
https://br.omega.com/subsection/extensoes-cabos.html - 77K - 11/2/2025

Transmissores e Sensores Ambientais para Montagem em Parede
Transmissores e Sensores Ambientais para Montagem em Parede | Série EWS imagem meramente ilustrativa Termopar, RTD ou modelos de Sensor termistor Conecta-se ao computador, ...
https://br.omega.com/pptst/EWS_WALL_MNT_ALL.html - 88K - 11/2/2025

Kapton Insulated Thermocouple Wire
Thermocouple Types J or K 20, 24, or 30 Gage Solid Wire 20 or 24 Gage Stranded Wire Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/KK_WIRE.html - 83K - 11/2/2025

Termistores de Precisão
Por exemplo: 44005 é um termistor padrão de 3000 omh; 44105 é um termistor com revestimento em PFA com as mesmas especificações de temperatura/resistência. Um fio rígido é ...
https://br.omega.com/pptst/44000_THERMIS_ELEMENTS.html - 85K - 11/2/2025

Desencapador de Fio de Termopar
Portas do chip maiores para autolimpeza contínua Padrão do adaptador da ferramenta de energia Maior variedade de tamanhos Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver ...
https://br.omega.com/pptst/PST_CLAD_STRIP.html - 82K - 11/2/2025

Cabo Termopar de Extensão Tipo K
Cabo de Extensão para Termopar Tipo K Duplex de Alta Qualidade Escolha do Tipo de Isolamento, Diâmetro e Comprimento Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/EXGG_KX_WIRE.html - 91K - 11/2/2025

Sondas Termistor para Uso Geral
Termistor para Uso Geral Sondas termistor de uso geral possuem uma variedade de sondas para uso em diversas aplicações Série TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-uso-geral.html - 119K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Precisão e de Uso Específico
Precisão e de Uso Específico Sondas termistor de precisão e uso específico oferecem ... Série SA1-TH Série SA1-TH Sensor Termistor para Montagem em Superfície com Design ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-precisao-uso-especifico.html - 116K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Desconexão Rápida
Desconexão Rápida Sondas termistor de desconexão rápida possuem conectores integrais e ... » Série TH-21 Série TH-21 Sondas termistor com conexões M12 VER MODELOS E PREÇOS ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-desconexao-rapida.html - 72K - 11/2/2025

Sensor Termistor para Montagem em Parede
Sensor Termistor para Montagem em Parede A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes ...
https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 11/2/2025

Termômetro Termistor Portátil
Termistor Portátil Termômetro termistor portátil são perfeitos para diversas aplicações e tipos de medição de temperatura. HH11C / HH12C HH11C / HH12C Termômetro Digital ...
https://br.omega.com/subsection/termometro-termistor-portatil.html - 74K - 11/2/2025

Sondas com Manopla
Manopla Sondas com manopla e termistor são ferramentas perfeitas quando há necessidade de medições repetitivas. Com elas, a facilidade devido ao material com a qual são ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-manopla-termistor.html - 68K - 11/2/2025

Sensores para Laboratório
TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral ... Montagens de Termistores e Sondas Termistor de Precisão Intercambiáveis VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-laboratorio.html - 124K - 11/2/2025

Fio para Ligação Eletrônica
Ligação Eletrônica Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. Fio para Sensor e ...
https://br.omega.com/subsection/fio-ligacao-eletronica.html - 70K - 11/2/2025

Fio para Resistência de Aquecimento
Resistência de Aquecimento Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas ...
https://br.omega.com/subsection/fio-resistencia-aquecimento.html - 66K - 11/2/2025

Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA Mangotes de cerâmica e tubos PFA protegem fios e cabos contra elementos severos e passíveis de danificação. Os produtos abaixo estão ...
https://br.omega.com/subsection/mangotes-ceramica-tubos-pfa.html - 64K - 11/2/2025