| 

Resultados

resultados para Termistor

Cabo Termopar de Extensão Tipo K
Cabo de Extensão para Termopar Tipo K Duplex de Alta Qualidade Escolha do Tipo de Isolamento, Diâmetro e Comprimento Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/EXGG_KX_WIRE.html - 91K - 11/2/2025

Twelve Pack of Thermocouple Wire
Constantan CHROMEGA ® vs. Constantan Mixed Calibration Kits OMEGA-P ® vs. OMEGA-N ® Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/KIT_WIRE.html - 83K - 11/2/2025

BX Type Thermocouple Extension Wire
BX Type Thermocouple Extension Wire imagem meramente ilustrativa Extension Grade Copper/Copper Duplex ANSI Type BX Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos ... https://br.omega.com/pptst/EXGG_BX_WIRE.html - 84K - 11/2/2025

Fine Wire and Thermocouple Welder
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Manuais Imprimir Top Descrição The TC-WELD thermocouple welder is designed ... https://br.omega.com/pptst/TC-WELD-SERIES.html - 85K - 11/2/2025

Sondas Industriais
TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral ... » Série TH-21 Série TH-21 Sondas termistor com conexões M12 VER MODELOS E PREÇOS ... https://br.omega.com/subsection/sondas-industriais.html - 113K - 11/2/2025

Conectores Duráveis de 3 Pinos Tamanho Padrão Nylon com Fibra...
VER MODELOS E PREÇOS → Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios OSTW-CC Series OSTW-CC Series VER MODELOS E PREÇOS → Conector com Tampa ... https://br.omega.com/pptst/OTP.html - 91K - 11/2/2025

Calibrador de Temperatura
NIST Simula e mede termopares, RTD, termistor e Ω Resolução 0,1°C/0,1°F 10 ... simula, mede e registra os sinais do RTD, Ω, termopar e termistor, tudo em um aparelho! ... https://br.omega.com/pptst/CL20.html - 87K - 11/2/2025

Registrador de Dados Termo-Higrômetro Portátil
imagem meramente ilustrativa Sensor Termistor para Medição de Temperatura com Tempo ... capacitivo de polímero e semicondutor, além de um sensor de temperatura tipo termistor. ... https://br.omega.com/pptst/RH318.html - 86K - 11/2/2025

Registradores de dados de temperatura e umidade de PDF multiuso
interface USB 2.0 Sensor de temperatura termistor preciso Nenhum software especial ou ... O OM-22 mede a temperatura a partir de um sensor termistor interno, enquanto o OM-23 ... https://br.omega.com/pptst/OM-22-23-24.html - 81K - 11/2/2025

Elementos Termistores para Medição em Superfície
Série SA1-TH Sensor Termistor para Montagem em Superfície com Design Avançado VER MODELOS E PREÇOS » Série TH-44000 Série TH-44000 Sensores Termistor de Resposta Rápida ... https://br.omega.com/subsection/elemetos-termistores-medicao-superficie.html - 84K - 11/2/2025

Sondas Termistor para Uso Geral
Termistor para Uso Geral Sondas termistor de uso geral possuem uma variedade de sondas para uso em diversas aplicações Série TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-uso-geral.html - 119K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Precisão e de Uso Específico
Precisão e de Uso Específico Sondas termistor de precisão e uso específico oferecem ... Série SA1-TH Série SA1-TH Sensor Termistor para Montagem em Superfície com Design ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-precisao-uso-especifico.html - 116K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Desconexão Rápida
Desconexão Rápida Sondas termistor de desconexão rápida possuem conectores integrais e ... » Série TH-21 Série TH-21 Sondas termistor com conexões M12 VER MODELOS E PREÇOS ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-desconexao-rapida.html - 72K - 11/2/2025

Sensor Termistor para Montagem em Parede
Sensor Termistor para Montagem em Parede A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes ... https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 11/2/2025

Termômetro Termistor Portátil
Termistor Portátil Termômetro termistor portátil são perfeitos para diversas aplicações e tipos de medição de temperatura. HH11C / HH12C HH11C / HH12C Termômetro Digital ... https://br.omega.com/subsection/termometro-termistor-portatil.html - 74K - 11/2/2025

Sondas com Manopla
Manopla Sondas com manopla e termistor são ferramentas perfeitas quando há necessidade de medições repetitivas. Com elas, a facilidade devido ao material com a qual são ... https://br.omega.com/subsection/sondas-manopla-termistor.html - 68K - 11/2/2025

Sensores para Laboratório
TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral ... Montagens de Termistores e Sondas Termistor de Precisão Intercambiáveis VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/sensores-laboratorio.html - 124K - 11/2/2025

Fio para Ligação Eletrônica
Ligação Eletrônica Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. Fio para Sensor e ... https://br.omega.com/subsection/fio-ligacao-eletronica.html - 70K - 11/2/2025

Fio para Resistência de Aquecimento
Resistência de Aquecimento Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas ... https://br.omega.com/subsection/fio-resistencia-aquecimento.html - 66K - 11/2/2025

Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA Mangotes de cerâmica e tubos PFA protegem fios e cabos contra elementos severos e passíveis de danificação. Os produtos abaixo estão ... https://br.omega.com/subsection/mangotes-ceramica-tubos-pfa.html - 64K - 11/2/2025

1 2 3
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.