Flanged Immersion Heaters for Severe Corrosive Solution
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES Rugged Construction. Sturdy 0.475" diameter Incoloy elements, ...
https://br.omega.com/pptst/TMIS_HEATER.html - 84K - 7/16/2024
Flanged Immersion Heaters for Mild Corrosive Solutions
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição FEATURES Rugged construction. Sturdy stainless steel .475" (1.2 cm) ...
https://br.omega.com/pptst/TMS_MILD_CORROS.html - 84K - 7/16/2024
Flanged Immersion Heaters
Copper Elements 6 to 150 kW 240 and 480 Vac Power, 1 and 3 Phase Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/TM_HEATER.html - 87K - 7/16/2024
Oil Heater, Oil Immersion Heater
Premium Grade Steel Sheath Lower Watt Densities for Heating Lightweight Oils Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/ARMTO2_HEATER.html - 85K - 7/16/2024
Oil Immersion Heater with Integral Thermostat
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição APPLICATIONS Heating medium viscosity oil - Suitable for heating medium ...
https://br.omega.com/pptst/ARMTO2_MEDIUM.html - 85K - 7/16/2024
Medium Weight Oil Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control ...
https://br.omega.com/pptst/ARMTO3_MEDIUM.html - 85K - 7/16/2024
Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications
Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/EMT3.html - 82K - 7/16/2024
Water Immersion Heater
18 kW 208, 240, and 480 Volts Rugged, Reliable, Premium OMEGALUX(tm) Quality Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/EMTS-3_HEATER.html - 85K - 7/16/2024
LIGHTWEIGHT OIL IMMERSION HEATER
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição Please Note: The immersion heater should be used with an approved ...
https://br.omega.com/pptst/MTO2_LIGHT.html - 83K - 7/16/2024
NPT Fitting Lightweight Oil Immersion Heater
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts W/in2 No. Htg. Elem. Dim. B in (cm) General Purpose Enclosure1 E2 ...
https://br.omega.com/pptst/MTO3_LIGHTOIL.html - 86K - 7/16/2024
Aquecedores de Imersão de montagem lateral
Imersão de montagem lateral Aquecedores de imersão laterais fazem do ângulo no qual são instalados uma forma de oferecer acesso direto ao fundo do tanque, utilizando a lateral ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-laterais.html - 93K - 7/16/2024
Aquecedores de imersão com flange
imersão com flange Aquecedores de imersão flange são ferramentas para uso em tanques e vasos pressurizados. Com fácil instalação e manutenção, permitem métodos eficientes ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-flange.html - 97K - 7/16/2024
Aquecedores para Imersão de Fixação por Parafuso
para Imersão de Fixação por Parafuso Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-parafuso.html - 142K - 7/16/2024