Spring Loaded RTD Sensors with Molded M12 Connectors For Use...
Molded M12 Connectors For Use in Thermowells PR-31SL Spring Loaded RTD Sensors with Molded ... Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/PR-31SL.html - 106K - 02/11/2025

PFA Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications
PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications EI1510101/RTD Probe Model Number PFA Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications | EI1510101/RTD Probe Model Number PFA ...
https://br.omega.com/pptst/EI1510101_RTD_PROBE.html - 98K - 02/11/2025

Pt100 RTD Probes with M8 Molded Connectors
PT100 RTD Probes with M8 Molded Connectors PR 23 Series Pt100 RTD Probes with M8 Molded Connectors | PR 23 Series Pt100 RTD Probes with M8 Molded Connectors imagem meramente ...
https://br.omega.com/pptst/PR-23.html - 93K - 02/11/2025

RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurati...
15 RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations | RTD-(*)-1PT100K2515 imagem meramente ilustrativa Made from 100 Ω, .00385 alpha Elements Class A ...
https://br.omega.com/pptst/RTD-2-1PT100K2515.html - 84K - 02/11/2025

RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurati...
- 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations RTD-(*)-1PT100K2528 RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations | RTD-(*)-1PT100K2528 imagem meramente ...
https://br.omega.com/pptst/RTD-2-1PT100K2528.html - 84K - 02/11/2025

RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurat...
and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations RTD-(*)-F3102 RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations | RTD-(*)-F3102 imagem meramente ilustrativa Made ...
https://br.omega.com/pptst/RTD-2-F3102.html - 83K - 02/11/2025

RTD Thermometers
RTD Thermometers Series 868 and 869 | Series 868 and 869 imagem meramente ilustrativa Each ... Descrição SPECIFICATIONS Sensor: 3- or 4-wire 100 Ω Platinum RTD α=0.00385 Accuracy: ...
https://br.omega.com/pptst/868_869.html - 84K - 02/11/2025

Automated Universal RTD Calibrator
Automated Universal RTD Calibrator CL514-PLUS Automated Universal RTD Calibrator | CL514-PLUS Automated Universal RTD Calibrator imagem meramente ilustrativa Source and Read ...
https://br.omega.com/pptst/CL514-PLUS.html - 87K - 02/11/2025

RTD Controller
1/16 DIN Temperature/Process Controllers CN8501 and CN8502 RTD Controller | CN8501 and CN8502 RTD Controller imagem meramente ilustrativa NEMA-4X Front Panel User Selectable Ramp ...
https://br.omega.com/pptst/CN8501.html - 88K - 02/11/2025

PT100 RTD Handheld Thermometer
PT100 RTD Handheld Thermometer HH370 PT100 RTD Handheld Thermometer | HH370 PT100 RTD Handheld Thermometer imagem meramente ilustrativa IP67 Waterproof Construction NIST-Traceable ...
https://br.omega.com/pptst/HH370.html - 87K - 02/11/2025

Sondas Revestidas em PFA
Revestidas em PFA As sondas RTD revestidas em PFA são perfeitas para medir a temperatura ... Probes VER MODELOS E PREÇOS » EI1510101/RTD Probe Model Number EI1510101/RTD Probe ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-revestidas-pfa.html - 65K - 02/11/2025

Sondas Pt-100 de Precisão e de Uso Específico
VER MODELOS E PREÇOS » Série P-M e P-L Série P-M e P-L Sensores Pt-100 Ultraprecisos para Aplicações Industriais VER MODELOS E PREÇOS » SA1-RTD SA1-RTD Termorresistência ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-rtd-precisao-uso-especifico.html - 145K - 02/11/2025

Sondas Pt-100 Industriais
VER MODELOS E PREÇOS » PR-12 PR-12 Sonda RTD com cabeçote de proteção em ferro fundido VER MODELOS E PREÇOS » PR-14 PR-14 Sonda RTD com cabeçote de proteção miniatura em ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-rtd-industriais.html - 144K - 02/11/2025

Sondas Pt-100 para Uso Geral
PRTF-11 - Consulte a nova série PR-10 RTD Probes with Transition Fittings, Strain ... VER MODELOS E PREÇOS » PR-10 PR-10 Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil VER ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-rtd-uso-geral.html - 145K - 02/11/2025

Elementos Pt-100 para Medição em Superfície
VER MODELOS E PREÇOS » Série SA2C-RTD Série SA2C-RTD Sensores Pt-100 de Superfície Moldados Flexíveis VER MODELOS E PREÇOS » Série HSRTD
Série HSRTD Sonda Pt-100 de ...
https://br.omega.com/subsection/elementos-rtd-medicao-superficie.html - 91K - 02/11/2025

Sondas Pt-100 de Desconexão Rápida
VER MODELOS E PREÇOS » PR-13 PR-13 Sonda RTD com conector grande VER MODELOS E PREÇOS » PR-17 PR-17 Sonda RTD com conector miniatura VER MODELOS E PREÇOS » PRTF-17 PRTF-17 ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-rtd-desconex%C3%A3o-rapida.html - 129K - 02/11/2025

Elementos Pt-100 com Cabo Montado
Sensores Pt-100 de Resposta Rápida Elemento Pt-100 Exposto com Fios de Ligação com Isolamento em Fibra de Vidro VER MODELOS E PREÇOS » Série RTD-2 (Classe B) Série RTD-2 ...
https://br.omega.com/subsection/elementos-rtd-cabo-montado.html - 89K - 02/11/2025

Cabos para Termopares e Pt-100
para Sondas, Sensores e Transmissores VER MODELOS E PREÇOS » Série M12CFM-RTD Série M12CFM-RTD Cabos M12 com conectores montáveis em campo para sensores de resistência ...
https://br.omega.com/subsection/cabos-termopares-rtds.html - 107K - 02/11/2025

Sensores para Aplicações Sanitárias
Sem Fio Para Uso em Aplicações Sanitárias VER MODELOS E PREÇOS » DTG-RTD100 Series DTG-RTD100 Series Termômetro Pt-100 Digital com Invólucro em Aço Inoxidável VER ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-aplicacoes-sanitarias-temperatura.html - 99K - 02/11/2025

Elementos Pt-100
de acordo com a aplicação desejada. VER MODELOS E PREÇOS » Elementos RTD Série Elementos RTD Série Sensores Pt-100 de Platina OMEGAFILM(tm) VER MODELOS E PREÇOS » ...
https://br.omega.com/subsection/elementos-rtd.html - 78K - 02/11/2025

Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
PT100 Produtos Relacionados Saiba mais sobre SA1-RTD PT100 Imprimir Os sensores e ... PT100 | Produtos Relacionados Pt100 RTD Probes with M8 Molded Connectors Pt100 RTD ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 02/11/2025

3 Fatores a Considerar ao Escolher um Sensor Customizado
Sensores Produtos Relacionados Saiba mais sobre RTD-2-F3105 Sensores Imprimir Artigos ... do setor aeroespacial que optou pela modificação de um sensor RTD de prateleira. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/sensores-customizados-ou-de-prateleira.html - 68K - 02/11/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
... Funcionarão com termistores e termopares, bem como 2, 3 ou 4 cabos de sensores de temperatura de RTD. Recuperação de Dados Muitos registradores de dados com um sensor interno ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 02/11/2025

Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
... Introdução ao Registro de Dados de Temperatura Instrumentos de medição de fluxo de ar | Produtos Relacionados Sonda RTD de temperatura do ar Sonda RTD de temperatura do ar ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 02/11/2025