Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sondas Pt-100 de Desconexão Rápida


Sondas Pt-100 com desconexão rápida possuem conectores integrais, o que permite sua utilização de maneira prática e eficaz. Além disso, elas têm revestimento em metal, perfeitos para uma variedade de diâmetros, comprimentos e tipos de termopares e estilos de conectores.

Sondas Pt-100
Sondas Pt-100
Novo Buscador de Sondas Pt-100 Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação desejada.
VER MODELOS E PREÇOS »

Sondas Pt-100 (PT100) de Conexão Rápida com Conectores Tamanho Padrão
VER MODELOS E PREÇOS »

Sonda Pt-100 (PT100) de Conexão Rápida com Conector Miniatura
VER MODELOS E PREÇOS »
PRTF-17
PRTF-17
Sonda de Pt-100 de Platina com Elemento de Filme Fino 100 Ohm e Conector Miniatura de 3 Pinos
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-21
Série PR-21
Sensores PT-100 com Conector M12 - Resistentes a Vibração
VER MODELOS E PREÇOS »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Sensores RTD Acionados por Mola com Conectores M12
VER MODELOS E PREÇOS »
Série M12CFM-RTD
Série M12CFM-RTD
Cabos M12 com conectores montáveis em campo para sensores de resistência (RTDs)
VER MODELOS E PREÇOS »
Série M8/M12
Série M8/M12
Conectores M8 e M12 Montáveis em Campo
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-24
Série PR-24
Sensores de Temperatura Pt-100 com Conectores Micro-DIN
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-25CU
Série PR-25CU
Sensor Pt-100 de Resposta Rápida com Extremidade de Cobre
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-26
Série PR-26
Sensor Pt-100 com conector M12 para aplicações de medição e teste e controle de processos
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-26
Série PR-26
Sensor Pt-100 com conector M12 para aplicações de medição e teste e controle de processos
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PR-31
Série PR-31
Sondas Pt-100 com conectores M12 moldados para alta temperatura
Disponível nos Tamanhos imperiais e métricos

VER MODELOS E PREÇOS »

ADAPTADORES E BUCHAS DE REDUÇÃO DE DIMENSÃO PADRÃO
VER MODELOS E PREÇOS »
Série M12C
Série M12C
Montagens de Cabo CC com Conector M12 para Sondas, Sensores e Transmissores
VER MODELOS E PREÇOS »
Séries SPRTX
Séries SPRTX
Conector-Transmissor Universal de Temperatura para Pt-100s e Termopares
VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
VER MODELOS E PREÇOS »
M12TXC
M12TXC
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters
VER MODELOS E PREÇOS »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
VER MODELOS E PREÇOS »
PR 23 Series
PR 23 Series
PT100 RTD Probes with M8 Molded Connectors
VER MODELOS E PREÇOS »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
VER MODELOS E PREÇOS »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
VER MODELOS E PREÇOS »
PR-22 Series
PR-22 Series
PT100 RTD Probes with M12 Molded Connectors
VER MODELOS E PREÇOS »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
VER MODELOS E PREÇOS »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
VER MODELOS E PREÇOS »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
VER MODELOS E PREÇOS »
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
VER MODELOS E PREÇOS »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
Precision RTD Probes Specialized for Laboratory Applications
VER MODELOS E PREÇOS »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
VER MODELOS E PREÇOS »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
VER MODELOS E PREÇOS »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
VER MODELOS E PREÇOS »
SPRTX-SS Series
SPRTX-SS Series
Miniature Temperature Transmitter for Sanitary RTD Probes and Sensors
VER MODELOS E PREÇOS »