| 

Resultados

resultados para Termistor

Sondas com Manopla
» Série MTP Série MTP Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios VER MODELOS E PREÇOS » Série OTP Série OTP Conectores Duráveis de 3 ... https://br.omega.com/subsection/sondas-rtd-manopla.html - 84K - 11/2/2025

Cabo de Extensão para Pt-100
» Série MTP Série MTP Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios VER MODELOS E PREÇOS » Série PR-26 Série PR-26 Sensor Pt-100 com ... https://br.omega.com/subsection/cabo-extensao-rtd.html - 81K - 11/2/2025

Instrumentação
PREÇOS » Novo Série DP25-TH Série DP25-TH Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN VER MODELOS E PREÇOS » Série DP32Pt, DP16Pt, e DP8Pt Série DP32Pt, ... https://br.omega.com/subsection/instrumentacao.html - 105K - 11/2/2025

MEDIDORES DE VELOCIDADE DO ARANEMÔMETRO, HIGRÔMETRO, LUXÍMETRO...
No caso de medição de temperatura, o HHF81 tem um termistor interno ou é compatível ... mm (6,14 x 2,36 x 1,29") Temperatura (Termistor Interno) Intervalo de Medição: 0 a ... https://br.omega.com/pptst/HHF81.html - 95K - 11/2/2025

Registrador de Dados com Tela Sensível ao Toque e Entrada Universal...
milivolts, volts, miliamperes, termopar, RTD, termistor, extensômetro ou frequência. ... Tipo de entrada analógica: Termopar, termistor, RTD, extensômetro, tensão CC, ... https://br.omega.com/pptst/OM-DAQXL.html - 89K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Sensor Interno A integração de um termistor ou termopar diretamente a um agente de log ... com entradas termopar e termistor, podendo ser facilmente usados como termômetros. ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Elementos Pt-100 com Cabo Montado
» Série MTP Série MTP Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios VER MODELOS E PREÇOS » Série OTP Série OTP Conectores Duráveis de 3 ... https://br.omega.com/subsection/elementos-rtd-cabo-montado.html - 89K - 11/2/2025

Sensores Pt-100 de Platina OMEGAFILM(tm)
VER MODELOS E PREÇOS → Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios View All RTDs View All RTDs VER MODELOS E PREÇOS → View our large ... https://br.omega.com/pptst/F1500_F2000_F4000.html - 93K - 11/2/2025

Conectores para Pt-100 e Termistores
MTP Series MTP Series VER MODELOS E PREÇOS → Mini Conector de 3 Pinos Chatos para Termopar, Pt-100 e Termistor de 3 Fios VER MODELOS E PREÇOS → Sensores Pt-100 de Platina ... https://br.omega.com/pptst/TA3_TA4.html - 91K - 11/2/2025

Medidores de Painel para Temperatura/Processo
E PREÇOS » Série DP25-TH Série DP25-TH Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN VER MODELOS E PREÇOS » Série DP32Pt, DP16Pt, e DP8Pt Série DP32Pt, ... https://br.omega.com/subsection/medidores-painel-temperatura-processo.html - 157K - 11/2/2025

Sondas Termistor para Uso Geral
Termistor para Uso Geral Sondas termistor de uso geral possuem uma variedade de sondas para uso em diversas aplicações Série TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-uso-geral.html - 119K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Precisão e de Uso Específico
Precisão e de Uso Específico Sondas termistor de precisão e uso específico oferecem ... Série SA1-TH Série SA1-TH Sensor Termistor para Montagem em Superfície com Design ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-precisao-uso-especifico.html - 116K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Desconexão Rápida
Desconexão Rápida Sondas termistor de desconexão rápida possuem conectores integrais e ... » Série TH-21 Série TH-21 Sondas termistor com conexões M12 VER MODELOS E PREÇOS ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-desconexao-rapida.html - 72K - 11/2/2025

Sensor Termistor para Montagem em Parede
Sensor Termistor para Montagem em Parede A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes ... https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 11/2/2025

Termômetro Termistor Portátil
Termistor Portátil Termômetro termistor portátil são perfeitos para diversas aplicações e tipos de medição de temperatura. HH11C / HH12C HH11C / HH12C Termômetro Digital ... https://br.omega.com/subsection/termometro-termistor-portatil.html - 74K - 11/2/2025

Sondas com Manopla
Manopla Sondas com manopla e termistor são ferramentas perfeitas quando há necessidade de medições repetitivas. Com elas, a facilidade devido ao material com a qual são ... https://br.omega.com/subsection/sondas-manopla-termistor.html - 68K - 11/2/2025

Sensores para Laboratório
TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral ... Montagens de Termistores e Sondas Termistor de Precisão Intercambiáveis VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/sensores-laboratorio.html - 124K - 11/2/2025

Fio para Ligação Eletrônica
Ligação Eletrônica Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. Fio para Sensor e ... https://br.omega.com/subsection/fio-ligacao-eletronica.html - 70K - 11/2/2025

Fio para Resistência de Aquecimento
Resistência de Aquecimento Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas ... https://br.omega.com/subsection/fio-resistencia-aquecimento.html - 66K - 11/2/2025

Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA Mangotes de cerâmica e tubos PFA protegem fios e cabos contra elementos severos e passíveis de danificação. Os produtos abaixo estão ... https://br.omega.com/subsection/mangotes-ceramica-tubos-pfa.html - 64K - 11/2/2025

1 2 3
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.