| 

Resultados

resultados para Termopares
Seções e produtos relacionados Termopares

  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Gravador Sem Papel
Gravador Sem Papel imagem meramente ilustrativa 2 Entradas Isoladas Configuráveis para Tensão e Corrente CC, Termopares, RTDs, Frequência e Pulso rpm 4 Pontos Internos de Ajuste ... https://br.omega.com/pptst/RD8250.html - 85K - 11/2/2025

Roller Surface Thermocouple Probes
Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The 88000 series roller surface probes provides a means of ... https://br.omega.com/pptst/88000_ROLLER.html - 95K - 11/2/2025

Miniature and Standard Protection Tubes
Available in 316 Stainless Steel or Inconel 600 6 Inch Length Standard, Other Lengths are Available Available With Open or Closed Ends Termopares - Ver Produtos Relacionados ... https://br.omega.com/pptst/SS_INC_TUBES.html - 83K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis VER MODELOS E PREÇOS » ... VER MODELOS E PREÇOS » Série (*)MQSS Série (*)MQSS Termopares de Desconexão Rápida ... https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Registrador de Gráfico Circular com Display Digital e Uma ou...
Versão com 1 ou 2 canetas Gráfico de 254 mm (10") Aceita termopares, RTD, V, sinais de ... Desempenho Limite de erro da medição Termopares tipo J, K, T, E, N e RTD: ±0,25% da ... https://br.omega.com/pptst/CT7000.html - 87K - 11/2/2025

Acessórios
e Epóxis Utilizados para a fixar termopares de diâmetro fino no lugar em ... e cimentos para junção permanente de termopares, RTDs tipo filme, termistores e outros ... https://br.omega.com/section/acessorios-equipamentos-laboratorio.html - 113K - 11/2/2025

Cement-On Surface Thermocouples
Made From ± 0.05 mm (0.002") Foil Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição ... Produtos Relacionados: SA1 SERIES SA1 SERIES VER MODELOS E PREÇOS → Termopares de ... https://br.omega.com/pptst/CO4-K.html - 98K - 11/2/2025

Medidor de painel e registrador de dados com display gráfico...
Display gráfico monocromático de alta resolução Aceita termopares, RTD e processo ... A unidade pode ser confgurada para aceitar termopares (J, K, T, E, R, S), RTDs (com 2 ou 3 ... https://br.omega.com/pptst/DPI1701.html - 87K - 11/2/2025

Controlador de Temperatura Novus - N1020
alto brilho Entrada universal: termopares, Pt100 e 50 mV PID com auto-adaptativo ... Aceita vários tipos de termopares, Pt100 e 0-50 mV. Toda a configuração do controlador ... https://br.omega.com/pptst/CN-N1020.html - 87K - 11/2/2025

Sondas Termopar com Cabeçote de Proteção Industrial
Termopares e RTDs - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos ... E PREÇOS → Bloques terminales de termopares tipo K, J, E, T, R/S OMTBV7-WTC, -WTF, ... https://br.omega.com/pptst/NB1-ICIN_INDUST_TC.html - 93K - 11/2/2025

Termopares Portáteis, Sondas de Temperatura de Superfície,...
Portáteis, Sondas de Temperatura de Superfície, Termopares de Superfície Com a oferta ... Conheça os termopares da Omega e garanta o melhor para a sua empresa! SA1XL - pacote com ... https://br.omega.com/subsection/termopares-medicao-superficie.html - 106K - 11/2/2025

Termopares com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados
Você procura por termopares? Aqui estão: estilo fio flexível de diâmetro fino, para ... P13R e P10R IRCO, CHAL, P13R e P10R Termopares de Bitola Fina Desembainhados VER ... https://br.omega.com/subsection/termopares-diametro-fino-fio-nu-isolados.html - 96K - 11/2/2025

Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. O Pt100 é uma termoresistência feita de Platina onde a sua resistência a zero graus ... https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 11/2/2025

Termopares para Altas Temperaturas e Termopares Exóticos
para Altas Temperaturas e Termopares Exóticos Termopares são perfeitos para você medir e avaliar altas temperaturas. Com as sondas da Omega, você encontra modalidades para ... https://br.omega.com/subsection/termopares-altas-temperaturas-exoticos.html - 100K - 11/2/2025

Termopares Autoadesivos, aderentes a superfícies e tipo Arruela
Autoadesivos, aderentes a superfícies e tipo Arruela Agora você encontra termopares ... VER MODELOS E PREÇOS » CO-K CO-K Termopares de Superfície para Fixação com ... https://br.omega.com/subsection/termopares-autoadesivos-arruela.html - 86K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Termopares Industriais
Industriais Termopares industriais são excelentes escolhas para avaliar recursos e ... » Série M12LCP Série M12LCP Sondas Termopares Com conectores moldados M12 para alta ... https://br.omega.com/subsection/termopares-industriais.html - 111K - 11/2/2025

Termopares Magnéticos
Magnéticos Você procura por termopares específicos? Veja os especiais, que permitem a ... Séries 88401/88402 Séries 88401/88402 Sondas Termopares Magnéticas VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/termopares-magneticos.html - 63K - 11/2/2025

Termopares Infravermelhos
Infravermelhos Termopares infravermelhos oferecem monitoramento preciso, estável e ... VER MODELOS E PREÇOS » Série OS36 Série OS36 Termopares Infravermelhos VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/termopares-infravermelhos.html - 96K - 11/2/2025

Termopares Infravermelhos para Medição Sem Contato
VER MODELOS E PREÇOS » Série OS35RS Série OS35RS Termopar Infravermelho Smart-Micro - Descontinuado VER MODELOS E PREÇOS » Série OS36 Série OS36 Termopares Infravermelhos ... https://br.omega.com/subsection/termopares-infravermelhos-medicao-sem-contato.html - 108K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6 7 8

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST Termopares Produtos Relacionados Saiba mais sobre 5TC Termopares Imprimir O Grande Telescópio de Levantamento ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Os termopares têm desempenho confiável na maioria dos ambientes, tolerando extremos de ... Este Artigo Técnico da OMEGA Engineering discute os problemas com o uso de termopares em ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... Projetado para se conectar diretamente a uma variedade de termopares, termistores e RTDs, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Saiba mais sobre Termopares Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial Comercial Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial Comercial Os ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Sensores Desempenham Papel Vital no Sucesso de Missão Espacial...
Os fabricantes do setor comercial da indústria espacial confiam nos termopares com ... Os termopares e etiquetas de temperatura da OMEGA são amplamente usados em laboratórios ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-sensores-missao-espacial.html - 66K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
... diretas de um ou mais termopares. Por exemplo, o multicanal de HH1384 da OMEGA, um termômetro de 4 entradas e Registrador de Dados que aceita termopares tipo K, J, E, T, R, S, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.