Chaves de pressão
Chaves de pressão Mais Artigos Localizador de Produtos para Pressostatos Localizador de Produtos para Pressostatos Localizador de produtos de pressostatos é onde você vai ...
https://br.omega.com/section/pressostatos.html - 117K - 11/2/2025

Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica
Chave de Fluxo e Nível por Dispersão Térmica Série FSW-6000/7000 Chave de Fluxo e ... 120°C (248°F) com Opção Sanitária Pressão Máxima de Trabalho de 300 Bar (4300 ...
https://br.omega.com/pptst/FSW6000_7000.html - 92K - 11/2/2025

Chaves de pressão
pressão Chaves de pressão auxiliam no fechamento de contato ou na abertura da saída de um coletor quando atingem seu limite de pressão PSW8 PSW8 Pressostatos Modulares ...
https://br.omega.com/subsection/chaves-pressao.html - 70K - 11/2/2025

Chaves de Nível Líquido de Alta Temperatura Nema 6 Fabricado...
Chaves de Nível Líquido de Alta Temperatura Nema 6 Fabricado Inteiramente em Aço ... Classificação NEMA 6 Modelos de Pressão Alta de até 1000 psi Selecionável pelo ...
https://br.omega.com/pptst/LVN40_50.html - 88K - 11/2/2025

Chaves de Nível de Líquidos Tipo Garfo Vibratório
Chaves de Nível de Líquidos Tipo Garfo Vibratório Série LTU-2000 Chaves de Nível de ... mm Peças Úmidas: Aço Inoxidável 316 Pressão Máxima: 50 bar (725 psi) Dimensões: ...
https://br.omega.com/pptst/LTU2000.html - 87K - 11/2/2025

Chaves de Nível Capacitivas com Detecção por Pontos (RF)
Chaves de Nível Capacitivas com Detecção por Pontos (RF) LVCN6000_7000 Series Chaves de ... LVCN7000: Nylon LVCN6000: Alumínio Pressão Máxima: 145 psi (10 bar) Temperatura ...
https://br.omega.com/pptst/LVCN6000_7000.html - 85K - 11/2/2025

CHAVE DE NÍVEL CONTÍNUO TIPO REED - REPARÁVEL EM CAMPO
CHAVE DE NÍVEL CONTÍNUO TIPO REED - REPARÁVEL EM CAMPO - Descontinuado Série LVR200 ... -40 a 105°C (-40 a 221°F) Faixa de Pressão: 6,8 bar (100 psig) Saída: 220 a 3520 ...
https://br.omega.com/pptst/LVR200.html - 84K - 11/2/2025

Chaves de Nível de Montagem Lateral com NEMA 6 para Detecção...
Chaves de Nível de Montagem Lateral com NEMA 6 para Detecção de Nível Alto, Baixo ou ... 149°C (-40 a 300°F) Classificação de Pressão Máxima: De 100 a 500 psi Montagem: ½ ...
https://br.omega.com/pptst/LVN90.html - 87K - 11/2/2025

Chave de Nível Compacta de Estado Sólido para Líquidos
Compacta de Estado Sólido para Líquidos Série LVU-A710 Chave de Nível Compacta de Estado ... Temperatura: -29 a 80°C (-20 a 176°F) Pressão Operacional: até 1000 psig (6895 kPa) ...
https://br.omega.com/pptst/LVU-A710_SERIES.html - 83K - 11/2/2025

Chaves de Nível Ultrassônicas para Líquidos
Chaves de Nível Ultrassônicas para Líquidos - Descontinuado LVU-230/ Série 260 Chaves ... Eletrônica: -29 a 77°C (-20 a 170°F) Pressão Operacional: até 1000 psig Montagem: ...
https://br.omega.com/pptst/LVU230_260.html - 90K - 11/2/2025

Transmissores de Nível Contínuo Flutuantes e Indicador de Nível...
Flutuantes e Indicador de Nível Pontual Transmissores de ... vibração e pressão. Além disso, servem para uma vasta gama de meios! Série LVR200 Série LVR200 CHAVE DE NÍVEL ...
https://br.omega.com/subsection/transmissores-nivel-continuo-flutuantes-indicador-nivel-ponto.html - 69K - 11/2/2025

Pressostatos para Localizações perigosas e NEMA -7
para Localizações perigosas e NEMA -7 Pressostatos de localizações perigosas são ferramentas para atmosferas cujas alterações necessitem de um cuidado maior. Por isso, com ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-localizacoes-perigosas.html - 72K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
barata de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... Uma chave de derivação ou um transformador de corrente reduz a corrente até um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas com Chave Fim de Curso Imagine ... Assuntos populares Temperatura, Pressão, Vazão, Nível, pH, Condutividade, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025