Thermocouple Extension Wire with Polyvinyl Coated Wire with Tinned...
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição OMEGA(tm) extension cables are ...
https://br.omega.com/pptst/EXPP_TCB.html - 87K - 11/2/2025

Thermocouple Extension Wire with PFA-Coated Wire with 304SS Overbraid
Section on the Bottom of This Page for Other Overbraid Options Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/EXTT_SB.html - 86K - 11/2/2025

Mica-Glass Insulated Ultra High Temperature Heater Hook-up Wire
Conductor Mica Tape Insulation with Treated Glass Overbraid Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/HTMG.html - 82K - 11/2/2025

M12 Cables with Field Mountable Connectors for Thermocouples
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição See our new M12 cables which ...
https://br.omega.com/pptst/M12CFM-TC.html - 99K - 11/2/2025

Long life Nickel-Chrome 60 Resistance Heating Wire
Spools Available Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição Nickel-Chrome ...
https://br.omega.com/pptst/NI60.html - 86K - 11/2/2025

Fio para Termopar de Platina-Ródio para Alta Temperatura
Tipo B é Classificado Para Uso Contínuo Até 1704°C (3100°F) Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/SPPL.html - 87K - 11/2/2025

Fios para Termopar
e 30 m (100'') para atender necessidades de pequenas quantidades Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/TFIR_CH_CI_CC_CY_AL.html - 86K - 11/2/2025

ANEMÔMETRO DE HÉLICE ECONÔMICO
A combinação hélice e termistor padrão gera medições rápidas e precisas. O circuito ... de baixa fricção. Temperatura: Termistor de precisão Memória: Mínimo e máximo ...
https://br.omega.com/pptst/HHF801.html - 85K - 11/2/2025

Hook-Up Wire TFE
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The HW2800 Series Hook-Up Wire ...
https://br.omega.com/pptst/HW2800.html - 91K - 11/2/2025
Imagem em breve
Aquisição de Dados
Todas as entradas são programáveis e podem ser configuradas para milivolts, volts, miliamperes, termopar, RTD, termistor, extensômetro ou frequência. A unidade também tem 4 ...
https://br.omega.com/das/ - 113K - 11/2/2025

Sondas Termistor para Uso Geral
Termistor para Uso Geral Sondas termistor de uso geral possuem uma variedade de sondas para uso em diversas aplicações Série TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-uso-geral.html - 119K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Precisão e de Uso Específico
Precisão e de Uso Específico Sondas termistor de precisão e uso específico oferecem ... Série SA1-TH Série SA1-TH Sensor Termistor para Montagem em Superfície com Design ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-precisao-uso-especifico.html - 116K - 11/2/2025

Sondas Termistor de Desconexão Rápida
Desconexão Rápida Sondas termistor de desconexão rápida possuem conectores integrais e ... » Série TH-21 Série TH-21 Sondas termistor com conexões M12 VER MODELOS E PREÇOS ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termistor-desconexao-rapida.html - 72K - 11/2/2025

Sensor Termistor para Montagem em Parede
Sensor Termistor para Montagem em Parede A sonda termistor de montagem de parede é perfeita para quem procura por uma forma funcional de redução de desordem em ambientes ...
https://br.omega.com/subsection/sonda-termistor-montagem-parede.html - 60K - 11/2/2025

Termômetro Termistor Portátil
Termistor Portátil Termômetro termistor portátil são perfeitos para diversas aplicações e tipos de medição de temperatura. HH11C / HH12C HH11C / HH12C Termômetro Digital ...
https://br.omega.com/subsection/termometro-termistor-portatil.html - 74K - 11/2/2025

Sondas com Manopla
Manopla Sondas com manopla e termistor são ferramentas perfeitas quando há necessidade de medições repetitivas. Com elas, a facilidade devido ao material com a qual são ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-manopla-termistor.html - 68K - 11/2/2025

Sensores para Laboratório
TH-10-44000 Série TH-10-44000 Sondas Termistor com Bainha em Aço Inox para Uso Geral ... Montagens de Termistores e Sondas Termistor de Precisão Intercambiáveis VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-laboratorio.html - 124K - 11/2/2025

Fio para Ligação Eletrônica
Ligação Eletrônica Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. Fio para Sensor e ...
https://br.omega.com/subsection/fio-ligacao-eletronica.html - 70K - 11/2/2025

Fio para Resistência de Aquecimento
Resistência de Aquecimento Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas ...
https://br.omega.com/subsection/fio-resistencia-aquecimento.html - 66K - 11/2/2025

Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA
Mangotes de Cerâmica e Tubos de PFA Mangotes de cerâmica e tubos PFA protegem fios e cabos contra elementos severos e passíveis de danificação. Os produtos abaixo estão ...
https://br.omega.com/subsection/mangotes-ceramica-tubos-pfa.html - 64K - 11/2/2025