| 

Resultados

resultados para Termopar
Seções e produtos relacionados Termopar

  1  2  3  4  5  6  7
Próximo

Imagem em breve

Sensores de Temperatura para Pré-Voo
A partir de R$202,00 KMTXL_NMTXL Sondas Termopar COMPRE AGORA » A partir de R$820,00 ... A partir de R$8.030,00 DRTB-2 Blocos Terminais para Termopar COMPRE AGORA » A partir de ... https://br.omega.com/aerospace/products/temperature-sensors-for-preflight.html - 58K - 11/2/2025

Controladores de Bancada em Miniatura
± 0,5°C (±0,9°F), 0,03% Modelos com termopar dedicado, RTD, processo de tensão ou ... da Temperatura: RTD: 0,04 °C/°C Termopar: 25°C (77°F); compensação de ... https://br.omega.com/pptst/CSI32_SERIES.html - 89K - 11/2/2025

Imagem em breve

UWBT Series :: Transforme seu Dispositivo Móvel - OMEGA Engineering...
Série UWBT de Transmissores Sem Fio via Bluetooth® Transforme seu smartphone ou tablet em um sistema de aquisição de dados portátil. A Série UWBT de transmissores sem fio ... https://br.omega.com/videos/UWBT.html - 111K - 11/2/2025

Controlador de Bancada Compacto CN9500
fundo de escala ± 1,5°C) Modelos com termopar dedicado, RTD, processo, tensão ou ... escala elevada ou completa escala baixa Termopar externo Resistência: máx. 100 Ω ... https://br.omega.com/pptst/CSC32SERIES.html - 86K - 11/2/2025

Indicadores de Temperatura de Alta ExatidãoModelos Simples e...
Modelos de entrada de temperatura Exatidão de 0,5°C (0,9°F) Entrada de termopar ... Selecione entre nove sensores de temperatura ou tipos de termopar, J, K, T, E, R, S e B ou ... https://br.omega.com/pptst/DP460-T.html - 98K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada de Corrente AC e DC
resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de carga Intervalo de ... CA e CCA, frequência, temperatura (termopar e RTD) e transdutores de processo, e ... https://br.omega.com/pptst/DRF-IDC_IAC.html - 94K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada para Célula de Carga
resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de carga Intervalo de ... CA e CCA, frequência, temperatura (termopar e RTD) e transdutores de processo, e ... https://br.omega.com/pptst/DRF-LC.html - 90K - 11/2/2025

Kapton Insulated Thermocouple Wire
Thermocouple Types J or K 20, 24, or 30 Gage Solid Wire 20 or 24 Gage Stranded Wire Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/KK_WIRE.html - 83K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada de Tensão AC e DC
resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de carga Intervalo de ... CA e CCA, frequência, temperatura (termopar e RTD) e transdutores de processo, e ... https://br.omega.com/pptst/DRF-VDC_VAC.html - 90K - 11/2/2025

Termômetro Digital Modelos com Uma ou Duas Entradas
Termômetro com alta exatidão (0.1% FE) Offset ajustável para termopar HH12C: Dupla ... Descrição Os termômetros portáteis HH11C e HH12C apresentam entradas para termopar ... https://br.omega.com/pptst/HH11C-HH12C.html - 85K - 11/2/2025

Sondas Termopar com Conectores Montados
Termopar com Conectores Montados Com os termopares, você encontra conectores perfeitos ... Além disso, você encontra o termopar ideal de acordo com o seu objetivo, seja ele ... https://br.omega.com/subsection/sondas-temopar-conectores-montados.html - 131K - 11/2/2025

Sondas Termopar para Uso Especial
Sondas Termopar para Uso Especial Sondas termopar de uso especial são ferramentas essenciais para quem precisa de alta eficiência. Com termopares de tuvo oco de baixo custo, ... https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 11/2/2025

Termopar Revestido em PFA
Termopar Revestido em PFA Precisa medir a temperatura de soluções químicas? E ... PFA Coated (*)SS Series PFA Coated Sonda Termopar com Revestimento em PFA com Conectores ... https://br.omega.com/subsection/termopar-revestido-pfa.html - 66K - 11/2/2025

fio termopar
fio termopar Fio termopar em carretéis ou cabos para termopar servem para agregar ainda mais resistências às aplicações de sua empresa Cabo de Extensão Multipar VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/fio-termopar.html - 79K - 11/2/2025

Termometro Termopar Portátil
Termometro Termopar Portátil Termômetro termopar portátil podem e devem ser utilizados em qualquer lugar! Com eles, você tem em mãos uma variedade de tamanhos, funções e ... https://br.omega.com/subsection/termometro-termopar-portatil.html - 171K - 11/2/2025

Elementos Termopar com Cabeçote e Poço
Termopar com Cabeçote e Poço Elementos termopar revestido em cerâmica e de fio nu permitem a montagem com cabeçote e poço e elevam a qualidade de sua utilização Configurador ... https://br.omega.com/subsection/elementos-termopar-cabecote-poco.html - 61K - 11/2/2025

Sonda Termopar para Extrusoras Plásticas
Sonda Termopar para Extrusoras Plásticas Com a sonda termopar extrusora plástica, você encontra instrumentos montados diretamente no respectivo processo e, além disso, conta ... https://br.omega.com/subsection/sonda-termopar-extrusora-plastica.html - 77K - 11/2/2025

Elementos Termopar com Isolamento em Fibra de Cerâmica
Elementos Termopar com Isolamento em Fibra de Cerâmica Termopar de isolamento de fibra e cerâmica em Nextel aguentam temperaturas elevadas Série XC Série XC Elementos Termopar ... https://br.omega.com/subsection/termopar-isolamento-fribra-ceramica.html - 58K - 11/2/2025

Conversores Termopar-para-Analógico
Conversores Termopar-para-Analógico Conversores de termopar para analógico convertem com precisão os sinais de entrada ou infravermelho em um sinal analógico, traduzindo-o para ... https://br.omega.com/subsection/conversores-termopar-para-analogico.html - 65K - 11/2/2025

Cabo para Termopar
Cabo termopar de controle de acesso é mais uma ferramenta da Omega para acabar com ... Cabo de Extensão para Termopar Grau de Extensão Duplo VER MODELOS E PREÇOS » Cabo ... https://br.omega.com/subsection/cabo-termopar-controle-processos.html - 77K - 11/2/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.