Fio para Termopar de Platina-Ródio para Alta Temperatura
Para grande resistência à oxidação e corrosão a altas temperaturas, a OMEGA oferece o fio não isolado da mais alta qualidade para termopares de 3 tipos de "metal nobre": Tipo ...
https://br.omega.com/pptst/SPPL.html - 87K - 11/2/2025

Sonda Termopar com Revestimento em PFAConectores Acoplados
Quimicamente inerte Eletricamente isolado Resistente à abrasão Suporta ... (12") Revestimento PFA 0,010 (típico) Termopares e RTDs - Ver Produtos Relacionados ...
https://br.omega.com/pptst/ICSS-PFA.html - 83K - 11/2/2025

Calibrador Multifuncional
Maior exatidão da classe a 0,015% da leitura Mede e simula termopares (13 tipos), RTDs ... de pressão e um circuito de indicação isolado em mA/V. Teclas de seta, entrada direta ...
https://br.omega.com/pptst/CL310.html - 92K - 11/2/2025

Sensores Termistor de Resposta Rápida
de cabo 26 AWG flexível, isolado e revestido em PFA, com terminações desencapadas como padrão Conector tipo plugue de telefone opcional Termopares - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/TH-44000.html - 82K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal com Entrada para Termopares
para Termopares - Discontinued Série DRF Condicionadores de Sinal com Entrada para ... Isolamento Os circuitos de entrada, saída e de alimentação são isolados com isolamento ...
https://br.omega.com/pptst/DRF-TC.html - 88K - 11/2/2025
Imagem em breve
Apresentações Técnicas
e Redução De Perdas da ISA Campinas. Confira » A Escolha da Bainha para Termopares Isolados por Mineral Este fragmento do nosso Manual de Referência Técnica de ...
https://br.omega.com/slides/ - 120K - 11/2/2025

Controlador Universal de Processos USB PID Auto-Adaptativo Novus...
imagem meramente ilustrativa Aceita termopares J, K, N, R, T, S, B, E ... de controle: até 20 ms Saída 4-20 mA isolada com 31.000 níveis de resolução, carga ...
https://br.omega.com/pptst/CN-N1200.html - 81K - 11/2/2025

Registrador de Dados Portátil Compacto
Todos os Canais Adotam Entrada Universal Isolada Display com Tela Facilmente Legível Os ... São suportados onze tipos de termopares, resistores de medição de temperatura Pt100 e ...
https://br.omega.com/pptst/RDXL120.html - 95K - 11/2/2025

Termopar de Superfície OMEGA
o encapsule com cimento OMEGABOND(tm)) Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição ... poliamida/fibra de vidro juntamente com um cabo de ligação isolado com fibra de vidro. ...
https://br.omega.com/pptst/SA1XL.html - 84K - 11/2/2025

Sondas Termopar para uso pesado - Omega Engineering
Termopares - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados ... São fabricados, utilizando-se de processos de ponta, o cabo de termopar isolado com ...
https://br.omega.com/pptst/TJ36CAXL_NNXL.html - 95K - 11/2/2025

Termopares com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados
com Diâmetro Fino de Fio Nu e Isolados Você procura por termopares? Aqui estão: estilo fio flexível de diâmetro fino, para alta temperatura, revestidos e nus... São opções ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-diametro-fino-fio-nu-isolados.html - 96K - 11/2/2025

Tubos de Proteção e Isoladores
Tubos de Proteção e Isoladores Conheça os tubos de proteção isoladores: de cerâmica ... Séries RAT, SAT, e BAT Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção ...
https://br.omega.com/subsection/tubos-protecao-isoladores.html - 82K - 11/2/2025

Cabos para Termopares e Pt-100
para Termopares e Pt-100 Cabos termopares da OMEGA têm mais qualidade e preços ... de Erro VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado Duplex CHROMEGA(tm)-ALOMEGA(tm) ANSI Tipo ...
https://br.omega.com/subsection/cabos-termopares-rtds.html - 107K - 11/2/2025

fio termopar
para termopares montáveis em campo VER MODELOS E PREÇOS » CO4-K Series CO4-K Series Cement-On Surface Thermocouples - Descontinuado VER MODELOS E PREÇOS » Duplex Isolado ...
https://br.omega.com/subsection/fio-termopar.html - 79K - 11/2/2025

Sondas Termopar para Uso Especial
Com termopares de tuvo oco de baixo custo, revestidos em epóxi ou até mesmo com manopla, .../5LRTC Série 5SRTC/5LRTC Termopares Isolados Padrão VER MODELOS E PREÇOS » Serie ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-termopar-uso-especial.html - 145K - 11/2/2025

Condicionadores de Sinal para Montagem em Trilho DIN
diversas entradas de processos, como termopares, RTDs, deformação, corrente, ... Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinais-din.html - 176K - 11/2/2025

Sensores de Temperatura e Instrumentos
Termopares de Desconexão Rápida com Conectores Removíveis VER MODELOS E PREÇOS » ... » PR-10 PR-10 Sonda RTD com Rabicho Isolado e Termoretrátil VER MODELOS E PREÇOS » ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura-instrumentos.html - 169K - 11/2/2025

Termopares e Sensores Pt-100
Termopares e Sensores Pt-100 Termopares e Termoresistências são sensores de temperatura. ... » Série 5TC Série 5TC Termopares Isolados com Pontas Desencapadas VER MODELOS E ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-rtds.html - 147K - 11/2/2025

Condicionadores de sinal e Transmissores
Condicionador de Sinal DC para DC Isolado VER MODELOS E PREÇOS » Série DRF ... Universal de Temperatura para Pt-100s e Termopares VER MODELOS E PREÇOS » Os produtos ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-transmissores.html - 198K - 11/2/2025