| 

Resultados

resultados para Ambiental

Fixed Mount Industrial Infrared Sensors. OEM Style and NEMA Systems...
24:1 Fast 300 msec Response Time Safe and Easy to Install Standard Sensor Withstands Ambient Temperatures up to 85°C (185°F) ±1% Accuracy Laser Sighting Available Economical ... https://br.omega.com/pptst/OS65.html - 84K - 11/2/2025

Temperature/Humidity/Dew Point Meter w/Optional Data Logger
Temperature/Humidity/Dew Point Meter w/Optional Data Logger imagem meramente ilustrativa Temperature measurement: Ambient Temp. Dew Point Temp. Wet Bulb Temp. (THDP-10), Heat ... https://br.omega.com/pptst/THDP-10-SERIES.html - 87K - 11/2/2025

Transdutores de Deslocamento com Saída de Tensão e Alta Exatidão
em aço inoxidável rígido Núcleo guiado com mola removível Classificação ambiental IP67 Ampla folga entre calibre e núcleo Transdutores de Deslocamento e Proximidade - ... https://br.omega.com/pptst/LD620.html - 84K - 11/2/2025

Industrial Pressure Switches for Harsh Environments
-54 to 71°C (-65 to 160°F) Ambient Temperature Limits: -40 to 71°C (-40 to ... Setpoint typically shifts less than 1% of range for a 28°C (50°F) ambient temperature ... https://br.omega.com/pptst/PSW-200.html - 81K - 11/2/2025

Bombas
pois além de possuir capacidade variável de vazão, são perfeitas para uso em ambientes estéreis, corrosivos ou de operação de vazão de fluido em geral. VER TODOS OS ... https://br.omega.com/section/bombas.html - 106K - 11/2/2025

Bulb and Capillary Thermostats
Top Descrição SPECIFICATIONS Temperature Setpoint Range: -18 to 200°C (0 to 400°F) Ambient Temperature Range: -40 to 71°C (-40 to 160°F) Minor Scale Divisions: 5.6°C (10°F) ... https://br.omega.com/pptst/RTBC_TSTAT.html - 87K - 11/2/2025

Economical Hot Plate Blackbody Calibration Source
Descrição This economical blackbody is a benchtop reference source for long term repeatability measurement of laboratory sensors. Specifications Accuracy: ±2% of rdg Ambient ... https://br.omega.com/pptst/BB-2A.html - 84K - 11/2/2025

Anemômetro Psicrômetro Portátil com CFM/CMM e Entalpia
Anemômetro Psicrômetro Portátil com CFM/CMM e Entalpia imagem meramente ilustrativa Measures: Volumetric Air Flow or Air Speed, Enthalpy, Ambient Temperature, Relative Humidity, ... https://br.omega.com/pptst/HHF-309.html - 82K - 11/2/2025

Registrador de Dados com Blindagem Térmica OpcionalParte da...
Testes de Lava-Louças Monitoramento de Ambientes Agressivos Registradores de Dados - Ver ... O OM-CP-HITEMP150 é ideal para ambientes agressivos. Com um relógio de tempo real, esse ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-HITEMP-150.html - 87K - 11/2/2025

Registrador de Dados de Temperatura e Umidade Intrinsecamente...
Intrinsecamente seguro, certificado para Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, e D e não inflamável para Classe I, Divisão 2 Grupos A, B, C, D de ambientes Invólucro em aço ... https://br.omega.com/pptst/OM-CP-RHTEMP1000IS-A.html - 112K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.