Vapor and Gas Actuated Thermometers
Vapor, or more precisely vaporized liquid, thermometers will give excellent readings, provided the temperature being measured is above or below ambient temperature. Vapor ...
https://br.omega.com/pptst/VA_GA_GAS_THERMOM.html - 86K - 11/2/2025

Air-Actuated Valve, Bronze, Normally Closed
The PTFE seal material is used as standard for maximum fluid compatibility. SPECIFICATIONS Media Temperature: -10 to 180°C (14 to 360°F) Ambient Temperature: -10 to 60ºC (14 to ...
https://br.omega.com/pptst/AAV-1000.html - 82K - 11/2/2025

Relay Modules Pluggable Slimline Relays
Both the relay and the module are UL recognized. Specifications Socket Ambient ... 55 Hz, 6G maximum Humidity: 5 to 85% RH Ambient Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) ...
https://br.omega.com/pptst/RS_SERIES.html - 94K - 11/2/2025

OMEGA-FLO 2-Way High Pressure Solenoid Valves
SPECIFICATIONS Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright) Maximum Process Temperature: 182°C (360°F) Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ...
https://br.omega.com/pptst/SV3321.html - 82K - 11/2/2025

NSF Approved Valve | Lead-Free Brass | 2-Way Solenoid Valves
SPECIFICATIONS Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright) Operating Ambient: EPDM O-Ring: -10 to 137°C (14 to 280°F) Maximum Process Temperature: Coil ...
https://br.omega.com/pptst/SV6100A.html - 83K - 11/2/2025

Compact, Vibration Resistant Switches for Class I Hazardous Locations
-28 to 93°C (-20 to 200°F) Ambient Temperature: -50 to 80°C (-58 to 176°F). Setpoint typically shifts less than 1% of range for a 28°C (50°F) ambient temperature change. ...
https://br.omega.com/pptst/PSW-12.html - 87K - 11/2/2025

NEMA-4X Watertight Pressure Switch for Harsh or Corrosive Environments
SPECIFICATIONS Approval: UL listed, CSA certified Storage Temp: -29 to 66°C (-20 to 150°F) Ambient Temp. Limits: -29 to 66°C (-20 to 150°F) Setpoint typically shifts +1% of ...
https://br.omega.com/pptst/PSW-300.html - 81K - 11/2/2025

Heavy Duty Industrial Switches, Single or Dual Setpoint, Internal...
Buna-N: -23 to 93°C (-10 to 200°F) Ambient Temperature: -50 to 71°C (-58 to ... Setpoint typically shifts less than 1% of range for a 28°C (50°F) ambient temperature ...
https://br.omega.com/pptst/PSW-700.html - 81K - 11/2/2025

OMEGA-FLO 2-Way Zero Differential Solenoid Valves
Process Temp: -10 to 90.5°C (14°F to 195°F) due to NBR (Buna) and PA (polymide) Max Ambient Temp: Coil Dependent (See ratings on coils) Voltage Tolerance: ±10% Opening Time, AC ...
https://br.omega.com/pptst/SV3500.html - 84K - 11/2/2025

2-Way Hot Water and Steam Solenoid Valves
SPECIFICATIONS Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright) Max Process Temp: 60 to 182°C (140 to 360°F) PTFE O-ring Max Ambient Temp: Coil dependent (see ...
https://br.omega.com/pptst/SV4000A.html - 86K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ...
https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados
https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação
https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ...
https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ...
https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ...
https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025