| 

Resultados

resultados para Ambiental

Air-Sensing Thermostats for Heating Cables
Air-Sensing Thermostats for Heating Cables imagem meramente ilustrativa Ambient ... O.D. x 7.6 cm (3 inches) long Operating Ambient Temperature Range: -40 to + 71°C (-40 to ... https://br.omega.com/pptst/RTAS_TSTAT.html - 88K - 11/2/2025

Fan Heaters
PTC Technology Heating Power Adjusts to Ambient Temperature Integrated Adjustable ... resistor, self-regulating with changing ambient temperaure (see graph in spec sheet) ... https://br.omega.com/pptst/CR027_SERIES.html - 80K - 11/2/2025

Surface Spot Heaters
Natural Convection Heating Element Compact Design Self Regulating, Highest Power at Low Ambient Temperature Fixing via Flange with 2 Holes for Screw Mounting (Fastener not ... https://br.omega.com/pptst/HPG.html - 80K - 11/2/2025

Transdutores de pressão submersíveis para medições de nível...
de nível ou profundidade precisas e confiáveis em água doce ou em líquidos compatíveis com aço inoxidável 316 por vários anos e em ambientes industriais agressivos. ... https://br.omega.com/pptst/PX709GW.html - 89K - 11/2/2025

Indicadores com Alimentação via Loop
Isso elimina custos de cabeamento em campo e proporciona imunidade a maioria dos ruídos elétricos encontrados em ambientes de controle de processos. Medição e Monitoramento ... https://br.omega.com/subsection/medidores-indicadores-alimentacao-loop.html - 67K - 11/2/2025

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Maximum temperature of 450°C (850°F) Minimum temperature of 5°C (9°F) above ambient An ... The unit covers the temperature range from 5°C above ambient up to 450°C using a ... https://br.omega.com/pptst/DBCL-400.html - 85K - 11/2/2025

Transmissor de Pressão Compacto com Display
Tamanho Compacto Classificação Ambiental IP67 Partes Molhadas em Inox 316 19 Unidades de ... Seu resistente invólucro IP67 em Inox 316 o torna adequado para ambientes que exijam ... https://br.omega.com/pptst/PX3005.html - 96K - 11/2/2025

Células de Carga Tipo Viga "S" Ambientalmente Protegidas
Células de Carga Tipo Viga "S" Ambientalmente Protegidas imagem meramente ilustrativa Proteção Ambiental IP67 Aço Inoxidável Inclui Certificado de Calibração Permutabilidade ... https://br.omega.com/pptst/LCCD.html - 85K - 11/2/2025

Electronic Hygrotherm
Descrição Especificações Imprimir Top Descrição The electronic hygrotherm senses the ambient temperature and relative humidity in an enclosure with electric/electronic ... https://br.omega.com/pptst/ETF012_SERIES.html - 81K - 11/2/2025

Handheld Digital Thermometers
High Accuracy (±0.25% rdg +0.2°C for Thermocouple Input Models) Wide Ambient Operating ... The rugged design of the HH200A thermometer permits use in a wide ambient operating range ... https://br.omega.com/pptst/HH200A.html - 84K - 11/2/2025

Gravadores Circulares
ambiental são ideais para processos relacionados ao controle e manutenção de tempo em automação industrial. Por isso, seus gráficos são programados conforme o período ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-circulares-ambiental.html - 74K - 11/2/2025

Gravadores Verticais
Gravadores Verticais Gravadores verticais ambiental se aplicam de maneira linear à gravação de processos contínuos. Além disso, contam com seções do papel que podem ser ... https://br.omega.com/subsection/gravdores-verticais-ambiental.html - 59K - 11/2/2025

Gravadores Híbridos
e ambiental servem para papel e digital, com fácil leitura e armazenamento de dados https://br.omega.com/subsection/gravadores-hibridos-ambiental.html - 62K - 11/2/2025

Gravadores de Mesa
ambiental são parecidos com o de estilo vertical, porém, são ideais para uso em pesquisa, desenvolvimento e produção, bem como em aplicações de serviço e em educação https://br.omega.com/subsection/gravadores-mesa-ambiental.html - 58K - 11/2/2025

Gravadores X-Y
ambiental aceitam duas entradas e oferecem precisão, com um comparativo entre tabela e gráfico. Além disso, contam com utilização massiva para determinar a relação entre ... https://br.omega.com/subsection/gravadores-x-y-ambiental.html - 54K - 11/2/2025

Bombas peristálticas
Simplicidade excepcional, fácil utilização e capacidade variável de vazão. Ideais para uso em ambientes estéreis, corrosivos, ou ambientes de operação de vazão de fluido ... https://br.omega.com/subsection/bombas-peristalticas.html - 64K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que fornecem temperaturas controladas com alta estabilidade e uniformidade em qualquer ... https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação Série DRTB Série DRTB ... https://br.omega.com/subsection/termopares-sondas-termopares.html - 110K - 11/2/2025

Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA
Poços Termométricos Sólidos / Revestidos em PFA Poços termométricos sólidos revestidos em PFA toleram ambientes químicos agressivos, tornando o local ideal para uso em ... https://br.omega.com/subsection/pocos-termometricos-solidos-revestidos-pfa.html - 59K - 11/2/2025

Manômetros preenchidos com líquido
Manômetros preenchidos com enchimento líquido minimiza o efeito de ambientes severos, protege as partes internas do medidor e proporciona uma lubrificação contínua do ... https://br.omega.com/subsection/manometros-preenchidos-liquido.html - 63K - 11/2/2025

1 2 3

Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Técnicos Mais Artigos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Uma das maneiras mais fáceis de medir ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... mais comum para medir a pressão em ambientes quentes e, embora reduzam calor com um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 11/2/2025

Monitoramento Durante Armazenagem e Transporte
propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de ... Transporte Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Monitoramento da ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-durante-transporte-armazenagem.html - 67K - 11/2/2025

Introdução ao Registro de Dados de Temperatura
Isso impede que os registradores de sensor interno usados em ambientes de alta temperatura ... Trata-se o problema de fazer medições em ambientes quentes ou frios demais usando um ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/introducao-registro-dados-temperatura.html - 72K - 11/2/2025

Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
... das normas de órgãos de controle ambiental (CETESB, FEPAM) ou para verificar ... Monitoramento | Produtos Relacionados Monitoramento Ambiental e Gravação pela Internet, ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 11/2/2025

Considerações Práticas ao Escolher um Transdutor de Pressão
o transdutor ou transmissor e sua fonte de energia devem ser adequados a esses ambientes. ... vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/escolhendo-um-transdutor-de-pressao.html - 66K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Deve-se sempre dar a mais alta prioridade à segurança em instalações com maquinário de produção. Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025

Tipos de Célula de Carga: Escolhendo o Equipamento de Pressão...
... e Elementos de Refrigeração A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial... ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/tipos-de-celula-de-carga.html - 62K - 11/2/2025

Usando Células de Carga para Pesar Caminhões, Trens e Aviões
... de choque, carregamento fora do centro e a necessidade de proteção ambiental. ... As células de carga para ambientes ao ar livre devem ser especificadas para atender aos ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/usando-celulas-de-carga-para-pesar-caminhoes-trens-avioes.html - 72K - 11/2/2025

OMEGA Desempenha Papel Notável na Construção do Espelho LSST
... Papel Notável na Construção do Espelho LSST Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Aplicações de Medidor de Painel Digital Artigos Técnicos - OMEGA ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/estudo-de-caso-espelho-lsst.html - 66K - 11/2/2025

1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.