Rotâmetros de Leitura Direta
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... de Fluxo Útil: 10:1 no mínimo Pressão Máxima de Operação: 200 psig/13,8 ...
https://br.omega.com/pptst/FLD.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em Linha Capacidade: 0,2 a 15 GPM para água...
em Qualquer Posição Classificação de Pressão de 241,3 bar (3500 psig) Intervalo de ... Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/FL6100A_6300A.html - 84K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em Linha para Água e Ar
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... 66°C (150°F) a 25 psig Queda de Pressão: 4 psig FE Dimensões: 177,8 mm (7") de ...
https://br.omega.com/pptst/FL500.html - 89K - 11/2/2025

Registrador de Gráfico Circular com Display Digital e Uma ou...
isoladas Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados ... Teclado: localizado na tampa dianteira, chaves de membrana com feedback tátil ...
https://br.omega.com/pptst/CT7000.html - 87K - 11/2/2025

Rotâmetros de 65 e 150 mm Novo Projeto com Fácil Substituição...
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... 121°C (250°F) Água: 82°C (180°F) Pressão Máxima: 200 psig (13,8 bar) Produtos ...
https://br.omega.com/pptst/FL3600_FL3800.html - 88K - 11/2/2025

Medidores de Vazão em Linha para Água Puríssima
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... Características Exatidão: ±5% FS Queda de Pressão: 4 psi no fluxo de fundo de ...
https://br.omega.com/pptst/FL500UP.html - 88K - 11/2/2025

Rotâmetros para Aplicações Corrosivas
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... Embalagem do tubo: FKM Anéis: FKM Pressão máxima: 10,34 bar (150 psig) 38°C ...
https://br.omega.com/pptst/FL1800.html - 84K - 11/2/2025

Controlador de Bancada Compacto CN9500
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados ... aceita a série OMEGA(tm) T de 3 pinos chave do modelo TA3F de conector de bloqueio ...
https://br.omega.com/pptst/CSC32SERIES.html - 86K - 11/2/2025

Rotâmetros de Leitura Direta em Linha e de Painel
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... 3160 em aço inoxidável ou em latão Pressão Máxima: Corpo de Metal: 10.3 bar (150 ...
https://br.omega.com/pptst/FLD1000_FLD2000.html - 85K - 11/2/2025

Rotâmetros com Válvulas PTFE
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos ... FL-3007SA) Repetibilidade: ±0,25% FE Pressão máxima: 6,7 bar (100 psig) Temperatura ...
https://br.omega.com/pptst/FL3000.html - 83K - 11/2/2025

Chaves de pressão
pressão Chaves de pressão auxiliam no fechamento de contato ou na abertura da saída de um coletor quando atingem seu limite de pressão PSW8 PSW8 Pressostatos Modulares ...
https://br.omega.com/subsection/chaves-pressao.html - 70K - 11/2/2025

Pressostatos de Baixa Pressão
Baixa Pressão Pressostatos de baixa pressão são projetados para satisfazer aos mais exigentes quando o assunto é chaveamento industrial. Pressostatos Pressostatos Novo Buscador ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-baixa-pressao.html - 73K - 11/2/2025

Chaves para ambiente perigoso NEMA-4/NEMA-4X
para ambiente perigoso NEMA-4/NEMA-4X Chaves de ambiente perigoso oferecem uma variedade de interruptores, que ficam alojados em estojos NEMA-4(X) e mantém a projeção contra ...
https://br.omega.com/subsection/chaves-ambiente-perigoso.html - 69K - 11/2/2025

Chaves Industriais
Industriais Chaves industriais energizam ou desenergizam circutos elétricos em função de pressão de um processo normal ou anormal. Pressostatos Pressostatos Novo Buscador de ...
https://br.omega.com/subsection/chaves-industriais.html - 79K - 11/2/2025

Acessórios para Pressostatos
para Pressostatos Acessórios pressostatos são formas de melhorar interruptores com relés ou alarmes. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram ...
https://br.omega.com/subsection/acessorios-pressostatos.html - 59K - 11/2/2025

Acessórios de Gabinete e Componentes
puxadores e travas com chaves, além de outros dispositivos, como kits de pernas para invólucros, dispositivos de compensação de pressão e ferramentas para furação ...
https://br.omega.com/subsection/acessorios-gabinete-componentes.html - 102K - 11/2/2025

Pressostatos de Estado Sólido e Digitais
Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação desejada. VER MODELOS E PREÇOS » PSW2000 Series PSW2000 Series Chave de pressão com display e relé ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-estado-solido-digitais.html - 75K - 11/2/2025

Pressostatos de Uso Geral
de Uso Geral Pressostatos de uso geral são projetados para satisfazer e superar as espectativas quando o assunto é chaveamento industrial. DPG101 DPG101 Manômetro Digital | ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-uso-geral.html - 75K - 11/2/2025

Localizador de Produtos para Pressostatos
Visite nossa seção e se surpreenda com a lista que preparamos para você! PSW2000 Series PSW2000 Series Chave de pressão com display e relé de estado sólido Descontinuado VER ...
https://br.omega.com/subsection/localizador-produtos-pressostatos.html - 70K - 11/2/2025

Pressostatos em Miniatura
em Miniatura Pressostatos em miniatura são ferramentas ideais para encontrar pressões muito baixas, sejam elas positivas ou negativas. Com confiabilidade e vida útil longa, ...
https://br.omega.com/subsection/pressostatos-miniatura.html - 67K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
barata de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. ... Uma chave de derivação ou um transformador de corrente reduz a corrente até um ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
Melhorando a Segurança dos Sistemas de Controle de Máquinas com Chave Fim de Curso Imagine ... Assuntos populares Temperatura, Pressão, Vazão, Nível, pH, Condutividade, ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 11/2/2025