| 

Resultados

resultados para Fio Termopar
  1  2  3  4
Próximo

Heater Hook-up Wire Accessories
Heavy Duty Also Serves as a Wire Cutter (Copper and Aluminum Wire Only) Crimps Lugs onto 10 Through 22 AWG Solid or Stranded Wire Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver ... https://br.omega.com/pptst/BBS_BBP_RLNC_TOOL.html - 84K - 11/2/2025

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire
ANSI Color Coded Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/EXPP-K-UL.html - 83K - 11/2/2025

Thermocouple Extension Wire with Polyvinyl Coated Wire with Tinned...
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição OMEGA(tm) extension cables are ... https://br.omega.com/pptst/EXPP_TCB.html - 87K - 11/2/2025

Thermocouple Extension Wire with PFA-Coated Wire with 304SS Overbraid
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição OMEGA(tm) extension cables are ... https://br.omega.com/pptst/EXTT_SB.html - 86K - 11/2/2025

Mica-Glass Insulated Ultra High Temperature Heater Hook-up Wire
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição HTMG high-temperature lead wires are designed for ... https://br.omega.com/pptst/HTMG.html - 82K - 11/2/2025

M12 Cables with Field Mountable Connectors for Thermocouples
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição See our new M12 cables which ... https://br.omega.com/pptst/M12CFM-TC.html - 99K - 11/2/2025

Long life Nickel-Chrome 60 Resistance Heating Wire
(1850°F) Corrosion Resistant Convenient 50 ft. and 200 ft. Spools Available Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/NI60.html - 86K - 11/2/2025

Hook-Up Wire TFE
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição The HW2800 Series Hook-Up Wire ... https://br.omega.com/pptst/HW2800.html - 91K - 11/2/2025

Metal Sheath Mineral Insulated Thermocouple Wire with MgO
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição SINGLE PAIR METRIC OMEGACLAD ... https://br.omega.com/pptst/304_INC_MM_CLAD.html - 92K - 11/2/2025

Termopar para alta temperatura
Elementos Termopar com Isolamento em Nextel para Alta Temperatura Série XC Termopar para ... Disponível em 3 tamanhos de fio, bitolas 14, 20 e 24, a configuração do elemento ... https://br.omega.com/pptst/XC.html - 83K - 11/2/2025

Fio de Termopar de Diâmetro Fino Sem Isolamento
de Termopar de Diâmetro Fino Sem Isolamento Fio termopar de diâmetro fino sem isolamento possuem alta qualidade e são ótimos para aplicações de precisão. Você pode ... https://br.omega.com/subsection/fio-termopar-diametro-fino-sem-isolamento.html - 71K - 11/2/2025

fio termopar
fio termopar Fio termopar em carretéis ou cabos para termopar servem para agregar ainda mais resistências às aplicações de sua empresa Cabo de Extensão Multipar VER MODELOS E ... https://br.omega.com/subsection/fio-termopar.html - 79K - 11/2/2025

Fio com Isolamento para Termopar
com Isolamento para Termopar Fio de isolamento de termopar possuem diâmetro fino e podem ser encontrados em carretéis de 50, 100, 500 e 1000 pés. TFIR,TFCH,TFCI,TFCC,TFCP,TFCY e ... https://br.omega.com/subsection/fio-isolamento-termopar.html - 64K - 11/2/2025

Aquecedor de Fio de Ligação, Termopar e Conectores
Aquecedor de Fio de Ligação, Termopar e Conectores Série OSTW-CC Série OSTW-CC Conector com Tampa Integral e Abraçadeira Nylon Revestido com Vidro Intervalo de -29 a 180°C ... https://br.omega.com/subsection/aquecedor-fio-ligacao-termopar-conectores.html - 115K - 11/2/2025

Elementos Termopar com Cabeçote e Poço
Termopar com Cabeçote e Poço Elementos termopar revestido em cerâmica e de fio nu permitem a montagem com cabeçote e poço e elevam a qualidade de sua utilização Configurador ... https://br.omega.com/subsection/elementos-termopar-cabecote-poco.html - 61K - 11/2/2025

Conectores Sem Fio para Termopares e RTDs
Sem Fio para Termopares e Sensores Pt-100 Conectores sem fio de termopar Pt-100 são compactos, práticos e contam com bateria, o que torna tudo ainda mais fácil. Além disso, ... https://br.omega.com/subsection/conectores-sem-fio-termopar-rtd.html - 63K - 11/2/2025

Fio para Ligação Eletrônica
Ligação Eletrônica Fios de ligação eletrônica têm encouraçamento militar, com eletrônica médica, cabo de alimentação e fiação de dispositivos. Fio para Sensor e ... https://br.omega.com/subsection/fio-ligacao-eletronica.html - 70K - 11/2/2025

Cabo para Termopar
O Omega oferece os cabos para termopar com a mais alta qualidade a preços razoáveis e com uma variedade de materiais de fio e tamanhos. Cabo com Isolamento Duplo para Termopar ... https://br.omega.com/subsection/cabo-termopar-laboratorio.html - 82K - 11/2/2025

Fio para Resistência de Aquecimento
Resistência de Aquecimento Fios de resistência de aquecimento em níquel-cromo são para uso em aplicações de alta temperatura. Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas ... https://br.omega.com/subsection/fio-resistencia-aquecimento.html - 66K - 11/2/2025

Cabos para Termopares e Pt-100
K Duplex Isolado Duplex CHROMEGA(tm)-ALOMEGA(tm) ANSI Tipo K Cabo para Termopar Duplex Isolado com Fio Fino VER MODELOS E PREÇOS » Série 304-(*) Série 304-(*) Cabo Termopar ... https://br.omega.com/subsection/cabos-termopares-rtds.html - 107K - 11/2/2025

1 2 3 4
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.