Indicador Universal Novus - N1040i
Alteração de Hardware ou Recalibração Offset de Indicação, Permite Alterações no Valor Medido Saída ... Onde Você Precisa de um Medidor de Painel Digital. ...
https://br.omega.com/pptst/DP-N1040I.html - 84K - 11/2/2025

Medidor de Vazão Ultrassônico para montagem fixa
Precisão de 1% Repetibilidade de 0,2% Totalizador de fluxo ... para montagem em parede ou painel Ultrassônicos por Efeito ... da tubulação bem como do líquido sendo medido. ...
https://br.omega.com/pptst/FDT-25W.html - 85K - 11/2/2025

Termômetros Digitais de Alta PrecisãoModelos com Uma e Duas...
Medidores de Temperatura Portáteis - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações ... do tipo J, K e T. A partir do painel frontal, o usuário pode selecionar o ...
https://br.omega.com/pptst/HH-20SW_21A_22A_23A.html - 88K - 11/2/2025

Controladores PID i-Series de Temperatura, Processo e Deformação...
cm)] com painel de medição digital da linha iSeries com display grande e mudança de cores. Os dígitos tem o dobro do tamanho do painel típico de ⅛ DIN. Os medidores da ...
https://br.omega.com/pptst/CNI8_SERIES.html - 93K - 11/2/2025

Indicadores de Temperatura de Alta ExatidãoModelos Simples e...
Temporizadores, Contadores e Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados Descrição ... o ponto de controle, pressionando os dois botões localizados no painel frontal. ...
https://br.omega.com/pptst/DP460-T.html - 98K - 11/2/2025

Transmissor Industrial de Velocidade do Ar Com Relé Embutido
Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados Descrição ... com Sensor: -40 a 121ºC (-40 a 250ºF) Painel Eletrônico: 0 a 50ºC (32 a 122ºF) ...
https://br.omega.com/pptst/FMA900A.html - 85K - 11/2/2025

Controlador Universal de Processos Novus - N2000
Básica Até 2 Alarmes Temporizados de 0 a 6500s Resolução na Medida: 12000 Níveis Indicação de ... PID Teclas em: Silicone Painel Frontal: IP65, policarbonato UL94 ...
https://br.omega.com/pptst/CN-N2000.html - 83K - 11/2/2025

Transmissores e Transdutores de Pressão Sanitários Intervalos...
Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição Pressão de Medida: 10 polH2O até 600 psi ... 0,50% Isolamento mínimo entre o painel e as terminações de saída: 100M Ω a ...
https://br.omega.com/pptst/PX409S.html - 88K - 11/2/2025

Indicador Universal de Processos Novus - N1500
Descrição Conheça 10 Aplicações Onde Você Precisa de um Medidor de Painel Digital. Os ... da variável medida em 4 a 20 mA e comunicação digital RS485 com protocolo MODBUS . ...
https://br.omega.com/pptst/DP-N1500.html - 83K - 11/2/2025

Transdutores de Pressão de Alta Precisão Série PX409
25 mbar a 345 bares de calibração ou pressão ... Isolamento mínimo entre o painel e as terminações de ... PX429: IP65 Pressão de medida de sobrepressão: 10 ...
https://br.omega.com/pptst/PX409_SERIES.html - 94K - 11/2/2025

Medidores de Painel para Temperatura/Processo
DP25B Série DP25B Medidor de Termopar e Pt-100 com ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... Processos Industriais para Painel VER MODELOS E PREÇOS » ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-painel-temperatura-processo.html - 157K - 11/2/2025

Medidores de Painel para Temperatura
DP25B Série DP25B Medidor de Termopar e Pt-100 com ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-painel-temperatura.html - 101K - 11/2/2025

Medidores de Tensão, Corrente e Frequência para Painel
tensão corrente e medidor em painel indicam entradas de processo, como tensão, corrente e frequência, e estão disponíveis em uma variedade de configurações. DP24-E DP24-E ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-tensao-corrente-medidor-painel.html - 77K - 11/2/2025

Medidores de Temperatura e Umidade
Encontre e grave as leituras em qualquer lugar com medidores de temperatura e umidade, ... MODELOS E PREÇOS » PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série PLATINUM(tm) de ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-temperatura-umidade.html - 92K - 11/2/2025

Medidores de processo
processo Medidores de processo de vazão são programáveis e contam com um painel frontal perfeito para oferecer diversas opções de configuração ao usuário. OM-SGD-43-A ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-processo-vazao.html - 68K - 11/2/2025

Medidores de Tensão, Corrente e Frequência para Painel
painel para entradas de processo, como tensão, corrente e frequência, disponíveis em uma variedade de configurações. DP24-E DP24-E Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-tensao-corrente-frequencia-painel.html - 76K - 11/2/2025

Medidores de Processo
CNi8D Controladores PID de Temperatura, Processo e ... » Série iLD Série iLD Medidores com Display Grande VER ... » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-processo.html - 124K - 11/2/2025

Medidores de Precisão para Bancada
Bancada Medidores de precisão de bancada ambiental são ferramentas transportáveis que ... PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série PLATINUM(tm) de Controladores VER MODELOS ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-precisao-bancada-ambiental.html - 66K - 11/2/2025

Medidores de Pressão, deformação e Força
Encontre todos os estilos, tamanhos e funcionalidades de controladores e medidores aqui! O que você ... E PREÇOS » Novo PT-Demo PT-Demo Painel de Simulação da Série ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-pressao-deformacao-forca.html - 65K - 11/2/2025

Acessórios para Medidores de Painel
de Painel Desde alarmes sonoros/anunciadores a ferramentas de furação de painel, tampas à prova de respingos, chaves seletoras e relés de estado sólido, temos os acessórios ...
https://br.omega.com/subsection/acessorios-medidores-painel.html - 62K - 11/2/2025

Aplicações de Medidor de Painel Digital
Medidores de Painel Produtos Relacionados Saiba mais sobre DPPT_Series Medidores de Painel Imprimir Artigos Técnicos Mais Artigos 10 Aplicações Onde Você Precisa de um Medidor ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/aplicacoes-de-medidores-de-painel-digital.html - 73K - 11/2/2025

Medição de Corrente Elétrica com um Sistema de Aquisição...
A impedância elétrica geralmente é uma medida da oposição de um circuito a uma corrente quando ... Aplicações de Medidor de Painel Digital Monitoramento da Qualidade ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medicao-corrente-eletrica-sistema-aquisicao-de-dados-tensao.html - 72K - 11/2/2025

Detecção sem fio de longo alcance/Monitoramento de sistema
... As taxas de transmissão adaptativa se baseiam nos dados medidos que excedem os limites especificados e registro de ... Painel de Instrumentos O software de servidor baseado em ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/deteccao-sem-fio-longo-alcance-monitoramento-de-sistema.html - 70K - 11/2/2025